DEK-OE- 5DC/ 5DC/100KHZ-G
-
Solid-state relay terminal block
2964542
Input solid-state relay, with DC voltage output push-pull, transmission frequency: 100 kHz, with light indicator and protective circuit in input and output circuits, input: 5 V DC, output: 4 - 18 V DC/50 mA
Докладно про виріб
Note on application | Use of EB 80-DIK... bridges in the DEK terminal blocks: Absorption of humidity from the ambient air as well as an unfavorable tolerance between a larger number of DEK terminal blocks and the EB 80-DIK... bridge may cause (minor) expansion of the DEK housing. When the EB 80-DIK... bridges are used, therefore, it is recommended that these be disconnected after about 10 to 12 DEK terminal blocks and a wire bridge to the next DEK terminal block be inserted in their place. |
Product type | Solid-state relay module |
Product family | DEK |
Application | 100 kHz input optocoupler |
Operating mode | 100% operating factor |
Insulation characteristics | |
Insulation | Basic insulation |
Overvoltage category | II |
Pollution degree | 2 |
Data management status | |
Date of last data management | 15.09.2025 |
Test voltage (Input/output) | 2.5 kV AC (Input/output) |
Nominal input voltage UN | 5 V DC |
Input voltage range in reference to UN | 0.5 ... 1.2 |
Input voltage range | 2.5 V DC ... 6 V DC |
Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.3 |
Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.5 |
Typical input current at UN | 8 mA |
Typical response time | 1 µs |
Typical turn-off time | 2 µs |
Operating voltage display | Yellow LED |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Surge protection | |
Transmission frequency | 100 kHz |
Contact switching type | 1 N/O contact |
Design of digital output | electronic |
Output voltage range | 4 V DC ... 18 V DC |
Limiting continuous current | 50 mA |
Quiescent current | 8.5 mA |
Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 1.2 V DC |
Output circuit | 3-conductor push-pull, ground referenced |
Protective circuit | Surge protection; Suppressor diode |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross-section AWG | 24 ... 14 |
Tightening torque | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
Width | 6.2 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 56 mm |
Color | green (RAL 6021) |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standards/regulations | IEC 60947-5-1 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Артикул | 2964542 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Код виробу | DK61A1 |
GTIN | 4017918131005 |
Маса штуки (з упаковкою) | 21,9 g |
Маса штуки (без упаковки) | 21,9 g |
Митний тарифний номер | 85364190 |
Країна походження | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не застосовується) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | fbf510ad-31f9-4e96-bf57-01055a60ca60 |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
EB 3- DIK RD - Insertion bridge 2716745
-
EB 4- DIK RD - Insertion bridge 2716758
-
EB 5- DIK RD - Insertion bridge 2716761
-
EB 10- DIK RD - Insertion bridge 2716774
-
EB 80- DIK RD - Insertion bridge 2715953
-
EB 5- DIK BU - Insertion bridge 2716677
-
EB 10- DIK BU - Insertion bridge 2716680
-
EB 80- DIK BU - Insertion bridge 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Separating plate 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 5060935
-
DIKD 1,5 - Initiator/actuator terminal block 2715979
Переваги
With capacitor on the input side for interference suppression
Push/pull stage on output side
Includes signal inputs on PLC counter boards
Limit frequency of up to 100 kHz