EMG 17-OV-  5DC/240AC/3
   - 
  Solid-state relay module
    
      2954219
      
      
    
  
      Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 5 V DC, output: 48 - 280 V AC/max. 3 A
Докладно про виріб
| Product type | Solid-state relay module | 
| Application | Output function | 
| Operating mode | 100% operating factor | 
| Insulation characteristics | |
| Insulation | Basic insulation | 
| Overvoltage category | III | 
| Pollution degree | 2 | 
| Data management status | |
| Date of last data management | 15.09.2025 | 
| Test voltage (Input/output) | 3.5 kV AC (Input/output) | 
| Nominal input voltage UN | 5 V DC | 
| Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.2 | 
| Input voltage range | 4 V DC ... 6 V DC | 
| Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.4 | 
| Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.8 | 
| Typical input current at UN | 4.2 mA | 
| Typical response time | 10 ms | 
| Typical turn-off time | 10 ms | 
| Operating voltage display | Yellow LED | 
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode | 
| Surge protection; Varistor | |
| Transmission frequency | 25 Hz | 
| Design of digital output | electronic | 
| Output nominal voltage | 240 V AC | 
| Output voltage range | 48 V AC ... 280 V AC (50 Hz ... 60 Hz) | 
| Limiting continuous current | 3 A (see derating curve) | 
| Min. load current | 50 mA | 
| Leakage current | 4 mA (in off state) | 
| Surge current | 160 A (t = 10 ms) | 
| Phase angle cos phi min | 0.5 | 
| Max. load value | 128 A2s (I2 x t where t = 10 ms) | 
| Peak offstate voltage | 600 V (Periodic peak reverse voltage) | 
| Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 1 V | 
| Output circuit | 2-conductor, floating | 
| Protective circuit | RC element; RC element | 
| Surge protection; Varistor | 
| Input side | |
| Connection method | Screw connection | 
| Stripping length | 8 mm | 
| Screw thread | M3 | 
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² | 
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² | 
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 | 
| Output side | |
| Connection method | Screw connection | 
| Stripping length | 8 mm | 
| Screw thread | M3 | 
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² | 
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² | 
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 | 
| Width | 17.5 mm | 
| Height | 75 mm | 
| Depth | 102 mm | 
| Color | green (RAL 6021) | 
| Flammability rating according to UL 94 | V0 | 
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 | 
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C | 
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C | 
| Standards/regulations | IEC 60664 | 
| EN 50178 | 
| Mounting type | DIN rail mounting | 
| Assembly note | in rows with zero spacing | 
| Mounting position | horizontal | 
| Артикул | 2954219 | 
| Пакувальна одиниця | 10 Шт. | 
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. | 
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) | 
| Код виробу | DK61C3 | 
| GTIN | 4017918084875 | 
| Маса штуки (з упаковкою) | 87,28 g | 
| Маса штуки (без упаковки) | 82,84 g | 
| Митний тарифний номер | 85364190 | 
| Країна походження | DE | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122326 | 
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так | 
| винятки, якщо відомі | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E. | 
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |