Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

EMG 10-OE- 12DC/ 48DC/100 - Solid-state relay module
2948898

Input solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 12 V DC, output: 4 - 48 V DC/max. 100 mA

Докладно про виріб









Сумісна продукція