EMG 10-OE- 5DC/ 48DC/100 - Solid-state relay module
2948885

Input solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 5 V DC, output: 4 - 48 V DC/max. 100 mA

Докладно про виріб









Сумісна продукція