EMG 12-OV- 24DC/ 60DC/1 - Solid-state relay module
2948746

Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 24 V DC, output: 12 - 60 V DC/max. 1 A

Докладно про виріб









Сумісна продукція