EMG 17-OV- 12DC/ 24DC/2
-
Solid-state relay module
2946793
Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 12 V DC, output: short-circuit-proof, 10 - 30 V DC/max. 2 A
Докладно про виріб
| Product type | Solid-state relay module |
| Application | Output function |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Insulation characteristics | |
| Insulation | Basic insulation |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Data management status | |
| Date of last data management | 15.09.2025 |
| Test voltage (Input/output) | 2.5 kV AC (Input/output) |
| Nominal input voltage UN | 12 V DC |
| Input voltage range in reference to UN | 0.8 ... 1.2 |
| Input voltage range | 9.6 V DC ... 14.4 V DC |
| Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.4 |
| Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.8 |
| Typical input current at UN | 4.6 mA |
| Typical response time | 210 µs |
| Typical turn-off time | 410 µs |
| Status display | LED (yellow) |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
| Surge protection; Varistor | |
| Transmission frequency | 1000 Hz |
| Design of digital output | electronic |
| Output nominal voltage | 24 V DC |
| Output voltage range | 10 V DC ... 30 V DC |
| Limiting continuous current | 2 A (see derating curve) |
| Leakage current | 150 µA |
| Peak offstate voltage | 33 V DC (Collector-emitter reverse voltage) |
| Current limitation at short-circuits | > 2 A (short-circuit-proof) |
| Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 0.3 V |
| Output circuit | 3-conductor, ground-referenced |
| Error indication | Red LED |
| Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
| Free running; Freewheeling diode | |
| Surge protection; Suppressor diode |
| Input side | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Output side | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Width | 17.5 mm |
| Height | 75 mm |
| Depth | 102 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| Артикул | 2946793 |
| Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
| Код виробу | DK61C2 |
| GTIN | 4017918082437 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 56,14 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 56,14 g |
| Митний тарифний номер | 85364110 |
| Країна походження | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122326 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |