EMG 10-OV-110DC/24DC/1
-
Solid-state relay module
2944245
Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 110 V DC, output: 5 - 36 V DC/max. 1 A
Докладно про виріб
Utilization restriction | |
EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
Product type | Solid-state relay module |
Application | Output function |
Operating mode | 100% operating factor |
Insulation characteristics | |
Insulation | Basic insulation |
Data management status | |
Date of last data management | 19.03.2025 |
Test voltage (Input/output) | 3.5 kV AC (Input/output) |
Nominal input voltage UN | 110 V DC |
Input voltage range in reference to UN | 0.9 ... 1.1 |
Input voltage range | 99 V DC ... 121 V DC |
Switching threshold "0" signal in reference to UN | ≤ 0.23 |
Switching threshold "1" signal in reference to UN | ≥ 0.9 |
Typical input current at UN | 4 mA |
Typical response time | 0.1 ms |
Typical turn-off time | 0.2 ms |
Status display | LED (yellow) |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Transmission frequency | 500 Hz |
Contact switching type | 1 N/O contact |
Design of digital output | electronic |
Output nominal voltage | 24 V DC |
Output voltage range | 5 V DC ... 36 V DC |
Limiting continuous current | 1 A (see derating curve) |
Surge current | 2 A (t = 1 s) |
Peak offstate voltage | 45 V DC (Collector-emitter reverse voltage) |
Voltage drop at max. limiting continuous current | ≤ 1 V |
Output circuit | 2-conductor, floating |
Protective circuit | Reverse polarity protection; Polarity protection diode |
Input side | |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 12 |
Output side | |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 12 |
Width | 10 mm |
Height | 75 mm |
Depth | 102 mm |
Color | green (RAL 6021) |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Standards/regulations | IEC 60664 |
EN 50178 |
Mounting type | DIN rail mounting |
Assembly note | in rows with zero spacing |
Mounting position | any |
Артикул | 2944245 |
Пакувальна одиниця | 10 Шт. |
Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
Код виробу | DK61C1 |
GTIN | 4017918081546 |
Маса штуки (з упаковкою) | 40,53 g |
Маса штуки (без упаковки) | 40,53 g |
Митний тарифний номер | 85364900 |
Країна походження | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
винятки, якщо відомі | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не застосовується) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 773633c3-218b-4c39-b8f5-db56d69e018d |