EMG 10-OV- 5DC/24DC/1 - Solid-state relay module
2944203

Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 5 V DC, output: 5 - 36 V DC/ max. 1 A

Докладно про виріб









Сумісна продукція