Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN - Solid-state relay module
2900361

PLC-INTERFACE for input functions, consisting of PLC-BPT.../SEN basic terminal block with push-in connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 230 V AC/220 V DC, output: 3 - 48 V DC/100 mA

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

No need for additional modular terminal blocks
Efficient connection to system cabling using V8 adapter
Time savings of up to 60 %
Relay modules with safe isolation according to DIN EN 50178 between coil and contact
Space savings of up to 80 %
Functional plug-in bridges
Sensor connected directly to relay module