Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

SACB-4/ 8-C QO - Distributor box
1156003

Distributor box, connection method: QUICKON, 0.14 mm2 ... 0.75 mm2, number of slots: 4, number of positions: 5, slot assignment: Double, status display: no, Universal; master cable connection: Pluggable screw connection 180°, shielding: no, When connecting 5 conductors, max. 0.5 mm2 can be connected

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
Innovative and time-saving assembly with insulation displacement connection
Flexible: distributor box with connector hood for on-site assembly