Conectores de dados

Conectores de dados

O mundo está a ficar cada vez mais interligado. Isto também se traduz em mais interfaces no equipamento. A Phoenix Contact oferece um amplo portfólio de conectores de dados, desde RJ45, USB, HDMI e D-SUB até ligações coaxiais e de fibra ótica, bem como para SPE. A nossa oferta é complementada com aconselhamento por especialistas e excelentes serviços de relacionados com a ligação de equipamento – a base perfeita para a interligação de equipamentos inteligentes.

Vantagens

  • Máxima flexibilidade através de formatos versáteis
  • Montagem fácil graças à tecnologia de ligação sem ferramenta
  • Ampla variedade de aplicações graças à compatibilidade com sistemas de bus convencionais
  • Elevada segurança, também em ambiente industrial, graças a sistemas de conectores padronizados
Amostra gratuita
Para uma comunicação fiável na Internet das Coisas Industrial

Encomende a sua amostra personalizada e teste os nossos conectores de dados para todas as interfaces.

Encomendar amostra agora
Dado com várias interfaces de dados em frente a um fundo digital
Tablet com White Paper sobre o tema dos condutores de fibra ótica

White Paper sobre a tecnologia da fibra ótica

Transmissão segura e fiável de dados a alta velocidade através de condutores de fibra ótica: esta tecnologia transmite dados sob a forma de luz ao longo de grandes percursos. Leia no nosso White Paper quais as vantagens que isto traz. Saiba mais sobre os diferentes tipos de cabos e fibras e para que aplicações a tecnologia é adequada.

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Conectores e cabos para sinais, dados e potência

Configurador para cabos e fios

Configure a sua ligação de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos de cabo e extremidades de livre escolha permitem a montagem de cabos sob medida.

Novos produtos

Cabos patch RJ45 coloridos
Conectores para placa de circuitos impressos RJ45 com filtro
Conectores push-pull M12 para aplicações Ethernet
Conectores push-pull M12 montáveis

Cabos patch RJ45 coloridos

Para aplicações no quadro de comando

A Phoenix Contact complementa o seu programa com cabos patch coloridos da série RJ45 BUILDING. Os novos cabos nas oito cores branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto disponibilizam-lhe alternativas coloridas para aplicações CAT6A.

Características principais

  • Cores: branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto
  • Transmissão de dados até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Variantes de comprimento de 0,3 a 50 m
  • Proteção integrada do gancho de encaixe

Vantagens

  • Perfeitamente adequado para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas, p. ex., em quadros de comando
  • Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
  • Ligação e separação seguras graças à proteção fiável do gancho de encaixe
  • Transmissão de dados de alta velocidade preparada para o futuro com até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Propriedades EMC ideais graças a blindagem a 360°

Conectores para placa de circuitos impressos RJ45 com filtro

Adequados para soldadura por onda THT e soldadura THR

Os novos conectores para placa de circuito impresso RJ45 com transformador integrado são adequados para os processos de soldadura por onda (THT) e refluxo (THR). Estes expandem o portfólio existente com variantes RJ45 com filtro em design industrial para aplicações até 1 GBit/s.

Características principais

  • Conectores para placa de circuitos impressos de porta única de 90° e 180°
  • Para processamento de soldadura por onda (THT) e refluxo (THR)
  • Opcionalmente com LED e mola de blindagem
  • Variantes de filtragem para todas as aplicações Ethernet comuns
  • Taxas de dados de até 1 GBit/s
  • Design industrial robusto

Vantagens

  • Processo de design Ethernet simplificado graças à filtragem integrada
  • Redução da complexidade da placa de circuito impresso e minimização dos riscos de EMC
  • Processamento automatizado graças à capacidade de soldadura por refluxo
  • Variante ideal para qualquer aplicação graças à grande variedade de produtos
  • Aptidão para áreas de aplicação exigentes graças ao design industrial

Conectores push-pull M12 para aplicações Ethernet

Transmissão de dados simples e com economia de espaço

Os conectores push-pull M12 montáveis para aplicações Ethernet oferecem uma transmissão de dados segura e de alta velocidade e convencem pelo seu espaço extremamente reduzido. Graças ao sistema de fecho rápido, a instalação não requer esforço, bastando encaixar no equipamento.

Características principais

  • Bloqueio interno Push-Pull
  • Ligação por cravação compacta
  • Código X para aplicações Ethernet
  • Número de polos: 8
  • Secção transversal da ligação: 0,14 mm² … 0,34 mm²
  • Blindagem a 360°
  • Variante reta e angular
  • Grau de proteção: IP65, IP67

Vantagens

  • Instalação simples: encaixe rápido e seguro, mesmo em espaços confinados
  • Elevada economia de espaço: extremamente compacto graças à área de conexão pequena e densidade de contacto elevada
  • Utilização segura: conexão de blindagem fiável de 360°
  • Ligação robusta: adequada para aplicações ferroviárias com elevadas cargas de choque e de vibração
  • Elevada segurança para o futuro: gama normalizada de produtos para disponibilidade a nível mundial

Conectores push-pull M12 montáveis

Ligação simples com Push-Lock Technology

Duas tecnologias líderes num conector M12: os conectores M12 montáveis com sistema de fecho rápido Push-Pull e ligação Push-Lock permitem uma ligação de condutor sem ferramenta e oferecem uma instalação segura graças ao encaixe fácil na porta do equipamento.

Características principais

  • Instalação: sistema de fecho rápido Push-Pull
  • Tipo de ligação: tecnologia de ligação Push-Lock
  • Conectores de dados: PROFINET CAT5 (100 Mbps), codificação D, 4 polos, blindado, reto e angular
  • Conectores de sinal: codificação A, 4 ou 5 polos, blindado e não blindado, reto e angular
  • Secção transversal da ligação: 0,14 a 0,75 mm²
  • Intervalo de temperatura: -40 a +85 °C

Vantagens

  • Encaixe rápido e seguro, mesmo em espaços confinados
  • Com conectores em variantes de pinos e tomadas é possível implementar ligações de suspensão livre
  • Ligação sem ferramenta de condutores rígidos e flexíveis com e sem terminal ponteira
  • Ligação de condutor intuitiva graças a codificação colorida e numérica da alavanca de contacto
  • Ligação PE estável a longo prazo e resistente a vibrações e blindagem a 360°

Dois colaboradores observam o navegador de produtos num tablet com vários produtos

Navegador de produtos Receba um resumo do nosso amplo portfólio

Informe-se de forma rápida e transparente sobre bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos para a ligação de dispositivo. O navegador de produtos irá ajudá-lo através da subdivisão da gama em vários grupos de produtos.

Conectores de dados para uma comunicação fiável

Informe-se sobre a variedade do nosso portfólio de conectores de dados. Graças às nossas soluções de ligação versáteis e adaptáveis para a transmissão de dados, pode planear e realizar as suas aplicações de forma flexível. Os excelentes serviços relacionados com a ligação de equipamento complementam a oferta.

GameChangers da Phoenix Contact para a ligação de equipamento

GameChangers para a ligação de equipamento

Mais do que um desempenho de topo – um jogo totalmente novo: os nossos GameChangers também levarão as suas aplicações para o próximo nível de sucesso.

Duas mãos com terra, uma planta e um produto da Phoenix Contact

Produtos de base biológica

A Phoenix Contact desenvolve tecnologias e soluções para um futuro melhor. A proteção do clima e as emissões ambientais, como o CO₂, são pontos de partida centrais da nossa estratégia de sustentabilidade. Por exemplo, estamos a converter os primeiros produtos para plástico de base biológica.

Descubra o nosso portfólio de conectores de dados

Mapa de imagens interativo: invólucro com várias interfaces de dados
Transceivers de fibra ótica
Os transceivers e a tecnologia de ligação das placas de circuito impresso permitem uma transmissão de dados por meio de fibra ótica preparada para o futuro.
Ir para a lista de produtos
Transceivers de fibra ótica
Conector M8 para a Single Pair Ethernet
Os conectores de equipamento M8 e os cabos de rede da série ONEPAIR permitem-lhe transmitir dados e potência, de forma compacta e preparada para o futuro, do nível da tecnologia operacional até ao nível da tecnologia da informação.
Ir para a lista de produtos
Conector M8 para a Single Pair Ethernet
Conector IP20 para a Single Pair Ethernet
Os conectores para placas de circuito impresso IP20 e o cabo patch da série ONEPAIR para a Single Pair Ethernet são ideais para a transmissão eficiente de dados na automação de fábricas e de edifícios.
Ir para a lista de produtos
Conector IP20 para a Single Pair Ethernet
Conectores coaxiais
O portfólio de cablagem coaxial é ideal para a transmissão de sinais por WLAN, Bluetooth, LTE ou 5G.
Ir para a lista de produtos
Conectores coaxiais
Conectores USB
A Phoenix Contact disponibiliza conectores para placas de circuito impresso e cabos patch USB. Os tipos A e C estão disponíveis nas versões USB 2.0 e USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0.
Ir para a lista de produtos
Conectores USB
Conectores HDMI
Os artigos de alta qualidade HDMI do tipo A são ideais para a transmissão fiável de dados de vídeo e áudio, assim como de Ethernet (HEC) em aplicações protegidas.
Ir para a lista de produtos
Conectores HDMI
Conectores RJ45
Com os produtos RJ45 BUILDING e RJ45 INDUSTRIAL, a Phoenix Contact oferece soluções de cablagem preparadas para o futuro, quer para a automação de edifícios, quer para aplicações exigentes de Ethernet industrial.
Ir para a lista de produtos
Conectores RJ45
Conectores M17 MPO
A Phoenix Contact apresenta o conector MPO industrial para transmissão de dados em tempo real em redes de energia elétrica inteligentes.
Ir para a lista de produtos
Conectores M17 MPO
Conectores D-SUB
Com um portfólio abrangente composto por capôts D-SUB robustos e porta-contactos D-SUB, a Phoenix Contact oferece soluções para a cablagem comprovada de sistemas de barramento.
Ir para a lista de produtos
Conectores D-SUB

Conectores de dados à base de cobre


Conectores de dados à base de cobre

Conectores de dados à base de cobre

Os processos de automação complexos exigem grandes volumes de dados em velocidades de transmissão cada vez mais elevadas. Beneficie dos conectores e cabos de alto desempenho e montáveis no local.

  • Cablagem segura para o futuro de alta velocidade com até 10 GBit/s
  • Soluções de cablagem universais para a Single Pair Ethernet (SPE)
  • Cablagem híbrida inovadora
  • Soluções para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Ligação IDC, Pierce ou push-in

Ligações seguras para Ethernet e PROFINET por meio de conectores RJ45

Os conectores RJ45 possibilitam ligações seguras para Ethernet e PROFINET graças a molas de pressão de aço inoxidável e a uma variante IP67 no invólucro Push-Pull.

Conector para a Single Pair Ethernet

Ethernet sem interrupções até ao último medidor com os conectores M8 e IP20 da série ONEPAIR para a Single Pair Ethernet.

Cabos de fibra ótica à base de fibra ótica


Conectores de dados à base de fibra ótica

Conectores de dados à base de fibra ótica

Elevadas velocidades de transmissão, atenuação reduzida, resistência contra falhas eletromagnéticas: os cabos de fibra ótica fazem parte dos meios de transmissão modernos para instalações industriais e aplicações de infraestruturas. Independentemente do tipo de fibra ou interface: escolha a tecnologia de ligação certa a partir do nosso abrangente portfólio.

  • Soluções para IP20/IP65/67
  • Conector de fibra ótica com os padrões do conector de pinos ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA ou M12
  • Tipos de fibra POF, PCF e GOF (multimodo e monomodo)
  • Variantes com corte PC e APC
  • Conector de dados de fibra ótica da série M17 MPO: ideal para transmissão de dados em tempo real em redes de energia elétrica inteligentes
  • Ferramentas adequadas para cada tipo de fibra

Transmissão de dados de alta velocidade com FDX 20

As caixas de junção da série FDX 20 para calhas metálicas combinam um design compacto com ligações fiáveis de fibra de vidro para um funcionamento duradouro e sem problemas.

E-Paper Conectores de dados
Resumo de todo o portfólio

O nosso portfólio de conectores de dados para todas as interfaces: desde RJ45, passando por USB, HDMI e D-SUB, até à ligação coaxial e de fibra ótica, bem como para Single Pair Ethernet.

Abrir e-paper
Produtos para a cablagem de cobre e fibra ótica

Somos o parceiro ideal

Computador portátil mostra nuvem de etiquetas relacionadas com interfaces de dados
Colaborador aconselha clientes sobre os conectores adequados
Cliente a efetuar o Design-in do seu conector
Colaborador no laboratório verifica conectores de dados
Computador portátil mostra nuvem de etiquetas relacionadas com interfaces de dados

Graças ao portefólio abrangente de conectores para a transmissão de dados, tem sempre ao seu dispor a ligação adequada. E tudo de forma muito simples: com a Phoenix Contact, todas as suas interfaces de equipamentos vêm de um único fornecedor. Graças à nossa variedade de formatos, codificações e esquemas de polos, temos a solução contínua de que necessita para cablagens de cobre ou de fibra ótica.

Colaborador aconselha clientes sobre os conectores adequados

O número de relações entre máquinas, peças de máquinas e utilizadores não para de crescer. Isto significa que a quantidade de dados aumenta, mas o espaço disponível mantém-se igual. Com o aconselhamento competente da Phoenix Contact, irá obter a solução adequada para a sua interface do equipamento: os nossos especialistas em comunicação de dados encontram soluções inteligentes para a sua aplicação.

Cliente a efetuar o Design-in do seu conector

Apoiamos o seu o processo de planeamento: durante o desenvolvimento do equipamento, damos-lhe apoio, por ex. com uma pré-configuração rápida e dados 2D/3D para o seu software CAD. Incluído no pacote de Support: um serviço de amostras gratuito e uma logística fiável com disponibilidade em todo o mundo graças às encomendas online.

Colaborador no laboratório verifica conectores de dados

Os conectores de alta qualidade da Phoenix Contact são produzidos para uma comunicação entre equipamentos fiável e duradoura. Graças à nossa competência abrangente em tecnologia de ligação, pode beneficiar de soluções inovadoras e de produtos sempre disponíveis. As verificações em laboratório, que vão para além do que está padronizado, e as certificações internacionais confirmam a qualidade dos nossos produtos.

Ideal para inúmeras aplicações Os conectores de dados para placa de circuito impresso oferecem diversas soluções de ligação para inúmeras aplicações. Aqui incluem-se:

Controlador com ligação HDMI e USB
Controladores: funcionamento simples com interfaces USB e HDMI
Routers 5G com interfaces de dados
Routers 5G: comunicação de campo fácil com conectores RJ45 e coaxiais
Conversores de frequência com interfaces de dados
Conversores de frequência: transmissão industrial com RJ45 INDUSTRIAL
Sistema de câmaras com interface de dados e conectores Board-to-Board
Sistemas de câmaras: comunicação longa e elevadas taxas de transmissão
Fonte de alimentação com ligação USB e conectores Board-to-Board
Fontes de alimentação: funcionamento simples com interfaces de serviço
Mão com botão de vídeo para o canal de apoio técnico

Canal de apoio técnico no YouTube

Os tutoriais em vídeo sobre os nossos conectores de dados oferecem-lhe uma vantagem ao nível dos conhecimentos sobre o manuseamento e a montagem do seu produto.