Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
Módulos de bateria
Os módulos de bateria são o complemento ideal para o nosso sistema modular de fontes de alimentação ininterrupta para a alimentação segura da sua instalação. Os módulos de bateria têm características diferentes, como uma vida útil prolongada, um tempo de buffer longo, sem necessidade de manutenção ou podem ser utilizados a temperaturas ambientes extremas. Com a nossa seleção abrangente de módulos de bateria, temos sempre a bateria certa para si.
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 1.2 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 1.2 Ah
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Vantagens
- Instalação rápida graças à deteção automática dos módulos de bateria e à troca sem ferramenta durante o funcionamento
- Máxima disponibilidade através da comunicação contínua com a QUINT UPS para uma monitorização contínua e uma gestão inteligente
- Vida útil extremamente longa graças às características de carregamento ideais, dependendo da tecnologia e das condições ambientais
- Disponibilidade imediata, visto que todos os módulos de bateria são fornecidos com a carga ideal
Novos produtos
Módulos de bateria de lítio Baterias com tecnologia de lítio e fosfato férrico
As baterias UPS com capacidades de até 284 Wh são o complemento perfeito para os módulos UPS QUINT4.
- Tempos de buffer de 1 A durante até 10 horas ou de 40 A durante até 15 minutos com uma vida útil de 10 anos
- Resistência de ciclo 6 vezes superior em comparação com a tecnologia AGM de chumbo
- Elevada densidade de energia com baixo peso
- Intervalo de temperatura: -20 °C ... +60 °C
Módulos de bateria PB Baterias com tecnologia AGM de chumbo
As baterias UPS com capacidades de 1,2 a 110 Ah são o complemento perfeito para os módulos UPS QUINT.
- Tempos de buffer de 1 A até 110 horas ou 40 A até 132 minutos
- Vida útil a +20 °C: 8 anos
- Tecnologia AGM de chumbo (Absorbent Glass Mat)
- Intervalo de temperatura: 0 °C ... +40 °C
Módulos de bateria TRIO Baterias com tecnologia AGM de chumbo
Os módulos de bateria com capacidades de 1,2 a 12 Ah são o complemento perfeito para os módulos TRIO UPS.
- Tempo de buffer com 1 A até 11 horas ou 40 A até 8 minutos
- Vida útil a +20 °C: 6 anos
- Intervalo de temperatura: -20 °C ... +50 °C
- Fácil manuseamento graças a cabos pré-montados e porta-fusíveis
Módulos de bateria VRLA/WTR Baterias com tecnologia AGM de chumbo puro
As baterias UPS com tecnologia AGM de chumbo puro são adequadas para a aplicação em condições ambientais extremas.
- Tempos de buffer máximos de 1 A até 26 horas ou 40 A até 29 minutos
- Vida útil a +20 °C: 12 anos
- Amplo intervalo de temperatura: -25 °C ... +60 °C
- Longo tempo de armazenamento graças à baixa taxa de autodescarga
Acumuladores de energia de condensador
Os acumuladores de energia de condensador oferecem uma vida útil máxima. Absolutamente sem manutenção, funcionam durante mais de 20 anos e mais de 500.000 ciclos de carregamento.
- Acumulam correntes de carga de 20 A durante 30 s ou até vários minutos
- Condensadores de dupla camada sem manutenção
- Resistentes a temperaturas extremas de -40 a +60 °C
Comparação dos nossos módulos de bateria
Escolha de entre os nossos diversos meios de armazenamento.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Temperatura | -10 °C ...+55 °C (carregar) -20 °C ...+60 °C (descarregar) | -25 °C ...+60 °C (carregar e descarregar) | 0 °C ...+40 °C (carregar) -20 °C ...+50 °C (descarregar) |
Vida útil a +20 °C | 10 anos | 12 anos | 6/8/10 anos |
Vida útil a +50 °C | 2 anos | 1,5 anos | 1 ano |
Ciclos de carregamento com 80 °C de profundidade de descarga | 1.600 | 400 | 250 |
Ciclos de carregamento com 50 °C de profundidade de descarga | 2.200 | 650 | 450 |
Peso | 680 - 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 - 600 g/Ah |