PC industriais

PC industriais

Especialistas para todas as aplicações

Como interface entre pessoa e máquina ou como controlador central do sistema - os PC industriais satisfazem qualquer requisito.

Voltar para HMI e PC industriais

Categorias

  • Box-PCs
    Box-PCs

    Box PC compactos e potentes para utilização em quadros de distribuição e caixas de bornes.

  • Lista de produtos Acessórios
    Acessórios

    Acessórios para a instalação rápida e fácil, assim como a operação eficiente de PC industriais.

  • Monitores multitoque
    Monitores com função tátil

    Monitores de aplicação industrial com ecrã tátil – ideais como painel de comando autónomo para PC industriais.

  • PC de painel
    PC de painel

    PC de painel para a montagem na parte frontal do quadro de comando ou diretamente na máquina.

  • PC de painel em IP65
    PC de painel em IP65

    PC de painel com proteção IP65 total para a utilização diretamente na instalação.

  • PC de rack
    PC de rack

    PC industriais para o formato clássico de rack de 19".

Procurar em PC industriais

Exibir todos os produtos dessa categoria

Beneficie da tecnologia de computador de alto desempenho para automação: juntamente com o software certo, os PC industriais (IPC) são soluções eficientes e versáteis para controlar e monitorizar sistemas e máquinas.

Vantagens

  • Elevada disponibilidade do sistema graças a formato industrial sem ventilador e não utilização de peças móveis
  • Disponibilidade a longo prazo graças a componentes do Intel Embedded Roadmap
  • Elevada compatibilidade graças a normas de tecnologia da informação abertas e diferentes interfaces
  • Manutenção particularmente fácil graças a componentes facilmente acessíveis no invólucro IPC
  • Soluções individuais com base na adaptação do hardware e do software específica para o cliente
  • Capacidade do processador adequada à aplicação: com processadores Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i de alto desempenho e energeticamente eficientes de última geração
  • Os PC industriais fazem parte do sistema COMPLETE line

Mais informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760