Voltar para a vista geral

Visualização flexível e económica: com tecnologia web

As tecnologias de TI oferecem muitas possibilidades práticas no setor da automatização. A tecnologia web é particularmente interessante para a operação e monitorização de sistemas. Nesse caso, as informações binárias do universo da máquina são adaptadas à percepção humana. Isso significa que a tecnologia web é ideal para a interação entre homem e máquina.  

Muitas vantagens para uma operação e um monitorização flexíveis

HMI  

Visualização flexível com tecnologia web

A tecnologia web economiza nos custos, tendo uma utilidade elevada. Além disso, essa tecnologia não depende de plataformas, permitindo usar, por exemplo, dispositivos HMI independentemente do tipo de controlador.

Os dispositivos HMI da Phoenix Contact usam a tecnologia web para chamar dados de processo do controlador. Em contrapartida, o usuário salva as páginas de visualização no controlador.

A única condição para a visualização com tecnologia web é uma estrutura cliente/servidor compatível com Ethernet. Isso implica um servidor web no controlador ou no PC e um navegador web no dispositivo HMI. Para a visualização, poderá utilizar também um smartphone comum ou um tablet PC.

O navegador, disponível gratuitamente para todas as plataformas, é simultaneamente a plataforma de execução do software de visualização. Ou seja: não há custos de licença.

Visualização web num computador portátil  

Visualização baseada na web através de um navegador convencional

Deixe-se convencer das vantagens da visualização baseada na web:

  • Independente do hardware e do sistema operativo
  • Facilidade de integração no sistema e de utilização
  • Necessidades de formação e desenvolvimento muito reduzidas
  • Adequada a desde a configuração de componentes de campo ou a visualização de processos até a conceitos de operação centralizados ou móveis
  • Sem custos de licenças de tempo de execução
  • Baixo custo de aquisição e reduzido consumo de energia
  • Operação e monitorização extremamente flexíveis, pois é independente da localização e do momento

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760