Voltar para a vista geral

Classes das cablagens de comunicação industrial

Categorias e características de transmissão

Cablagem de comunicação moderna, em conformidade com a norma ISO/IEC 11801. Esta norma relativa à cablagem de edifícios estipula os canais e as categorias de componentes para redes com diferentes características de transmissão.

  • Cada classe de canal descreve o conjunto de trechos de transmissão.
  • Cada categoria de componentes determina as exigências sobre os componentes individuais.
  • Os diversos componentes são utilizados no canal correspondente.

Por exemplo:
A estrutura de uma classe de canais EA com componentes de CAT6A de acordo com a norma ISO/IEC 11801 possibilita AM1 e AM2 através de um design Ethernet de 10 Gigabit.

Classe de canalCategoria de componentesFrequência máx.VelocidadeAplicaçãoNorma
Classe DCAT5100 MHz

100 MBit/s (4 polos)

1 GBit/s (8 polos)

Fast Ethernet, PROFINET

Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Classe ECAT6250 MHz

100 Mbit/s

1 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Classe EACAT6A500 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

Classe FCAT7600 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Classe FACAT7A1000 MHz

100 MBit/s

1 GBit/s

10 GBit/s

 

40 GBit/s

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

10 Gigabit Ethernet

40 Gigabit Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Voltar para a vista geral
Outras informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabos e fios