O termóstato ERS 1000 permite-lhe ajustar de forma confortável e individual inúmeras funções na divisão. Estes incluem, p. ex. a luz, o sombreamento e a temperatura ambiente. Assim, o ERS 1000 substitui um grande número de diferentes elementos de comando por uma solução compacta.
Vantagens
- Visualização das funções do espaço para a operação intuitiva
- Configuração simples e flexível para o equipamento individual de cada divisão
- Medição do clima interior através da simples ampliação com módulos de sensores para a temperatura, humidade do ar e concentração de CO₂