Réguas de bornes

Réguas de bornes

Todas as tecnologias de ligação – um sistema

O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete da Phoenix Contact é único: permite escolher livremente a tecnologia de ligação.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Ligação push-in
    Ligação push-in

    As reduzidas forças de inserção dos bornes de ligação push-in permitem o encaixe fácil e direto dos condutores.

  • Ligação de mola de tração
    Ligação de mola de tração

    A ligação de mola de tração compacta oferece uma ligação segura constante em caso de elevado desgaste devido a vibração.

  • ligação rápida
    Ligação rápida

    O contacto de corte patenteado possibilita uma ligação que poupa tempo sem pré-tratamento do condutor.

  • Ligação de parafuso
    Ligação de parafuso

    A ligação de parafuso, reconhecida a nível mundial, cumpre as mais elevadas exigências e cobre uma vasta gama de utilizações.

  • Ligação por terminal de olhal
    Ligação por terminal de olhal

    Ligar os condutores de todos os tipos com segurança e resistentes ao tempo: ligação de vários condutores através de vários terminais de cabo por terminal de olhal.

  • Ligação de barreira
    Ligação de barreira

    Efetue uma cablagem cómoda e rápida entre os condutores de bornes de barreira e os terminais de olhal.

  • Ligação especial
    Ligação especial

    Tecnologias de ligação especiais para requisitos específicos na área industrial.

Procurar em Réguas de bornes

Exibir todos os produtos dessa categoria

Não importa se opta pela ligação push-in, de parafuso, de mola de tração, rápida ou por terminal de olhal: todas as tecnologias de ligação são combináveis entre si, com o mesmo acessório, graças ao eixo funcional duplo.

Vantagens

  • Flexibilidade total: bornes com tecnologias de ligação diferentes podem ser combinados livremente
  • Opções de ligação em ponte e teste graças ao eixo funcional duplo
  • Economia de custos, graças a acessórios uniformes de jumpers, marcação e teste

CLIPLINE complete, todas as tecnologias de ligação - um sistema

O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete  

O sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete

O sistema de régua de bornes CLIPLINE complete oferece a possibilidade de reagir flexivelmente às necessidades dos seus clientes para todas as aplicações. Escolha de entre os seguintes tipos de ligação:

  • Ligação push-in PT e PTV simples
  • Ligação de parafuso universal UT
  • Ligação de mola de tração ST compacta
  • Ligação QUICKON QT rápida
  • Soluções de ligação COMBI encaixáveis
  • Ligação por terminal de olhal RT robusta

CLIPLINE complete, acessórios uniformes para todos os bornes

Um acessório para todas as tecnologias de ligação  

Um acessório para todas as tecnologias de ligação

O CLIPLINE complete oferece acessórios uniformes para todas as tecnologias de ligação:

  • Os acessórios de marcação e teste são padronizados e reduzem os custos de armazenamento e logística.
  • Todas as réguas de bornes podem ser combinadas livremente entre si através do eixo funcional duplo.
  • A zona de encaixe unificada do sistema de ligação COMBI permite que a sua aplicação seja realizada de forma rápida e modular.
  • A zona de separação padronizada multifuncional de todos os bornes seccionáveis é compatível com diferentes conectores.

CLIPLINE complete, competência em tecnologia de ligação

Sistema de régua de bornes com aprovação internacional  

Sistema de régua de bornes com aprovação internacional

As réguas de bornes da Phoenix Contact são sujeitas a testes que vão muito além da norma relativa a réguas de bornes padrão. Os resultados dos testes permitem a utilização dos bornes em todas as indústrias, como por ex.:

  • Fabrico de máquinas e de sistemas
  • Engenharia de processos e de métodos
  • Indústria química e petroquímica
  • Indústria ferroviária
  • Construção naval
  • Tecnologia de energia

Devido às medidas de construção adequadas e à utilização de materiais de elevada qualidade, as réguas de bornes excedem significativamente os requisitos normativos.

CLIPLINE complete - Ligar, proteger e distribuir potencial

Réguas de bornes CLIPLINE complete e proteção eletrónica de equipamentos PTCB  

Complementar as réguas de bornes de forma rápida e simples com a proteção de equipamentos eletrónica adequada

Complemente a sua aplicação, de forma rápida e simples, com a proteção ideal. Para o efeito, utilize o disjunto eletrónico de proteção PTCB adequado no design CLIPLINE complete.

  • Ligue as réguas de bornes e a proteção de equipamentos com acessórios padronizados do sistema CLIPLINE complete.
  • Adapte a proteção de equipamentos individualmente à sua aplicação e reduza os custos de manutenção em stock graças a valores de corrente ajustáveis de 1 a 8 A.
  • Poupe tempo e espaço na instalação, graças à tecnologia de ligação sem ferramentas Push-in e à largura total estreita do PTCB.

PROJECT complete - do digital ao real

Software de planeamento e marcação PROJECT complete  

Software de planeamento e marcação PROJECT complete

O software de planeamento e marcação PROJECT complete acompanha todo o processo de construção de quadros de comando. O programa oferece uma interface de utilizador intuitiva e possibilita o planeamento individual, a verificação automática e a encomenda direta de réguas de bornes. As listas de peças são enviadas para a Phoenix Contact através da Internet. Recebe imediatamente um cálculo do preço e informações sobre a disponibilidade dos produtos. O PROJECT complete dispõe de interfaces otimizadas para todos os programas CAE convencionais. Além disso, é possível produzir etiquetas de forma simples e cómoda - não obstante os diferentes tipos de materiais de marcação.

Tomadas de ligação e invólucros vazios

Caixas de bornes e invólucros vazios CLIPSAFE  

Caixas de bornes e invólucros vazios CLIPSAFE

Na Phoenix Contact, com CLIPSAFE obtém uma gama de produtos inovadora e de alta qualidade de invólucros vazios, invólucros vazios tratados e caixas de bornes em aço inoxidável e poliéster. CLIPSAFE pode ser utilizado em áreas com atmosfera potencialmente explosiva graças às certificações correspondentes. A gama de invólucros distingue-se pela diversidade e versatilidade, sendo concebida de forma exata para a utilização da sua aplicação.

Phoenix Contact

+351 219 112 764

Francisco Mendes

Engº Francisco Mendes

Product Manager