Cabos e fios para sinais, dados e potência

Cabos e fios para sinais, dados e potência

Quer seja para a transmissão de sinal e energia ou para redes e sistemas de bus: monte os seus próprios conectores. Utilize variantes de cabos pré-fabricados. Além do programa completo para a instalação no campo, a Phoenix Contact oferece cabos de dados à base de cobre e fibra ótica, cabos híbridos, bem como cabos de sinal e potência. O portfólio é completado com soluções para sistemas fotovoltaicos, sistemas de acumuladores de energia, bem como cabos a metro.

Vantagens

  • Vasta gama de aplicações devido aos diversos tipos de conectores e qualidades de cabos
  • Cablagem universal desde o quadro de comando até ao nível de campo
  • Estanqueidade fiável até ao grau de proteção IP67/IP68
  • Cablagem de montagem precisa graças a variantes específicas para cada cliente a partir de 1 unidade
  • Elevada disponibilidade graças às unidades de produção em todo o mundo

Novos produtos

Cabos patch RJ45 coloridos
Conectores S15 Power
Cabos de instalação IPD montados

Cabos patch RJ45 coloridos

Para aplicações no quadro de comando

A Phoenix Contact complementa o seu programa com cabos patch coloridos da série RJ45 BUILDING. Os novos cabos nas oito cores branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto disponibilizam-lhe alternativas coloridas para aplicações CAT6A.

Características principais

  • Cores: branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto
  • Transmissão de dados até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Variantes de comprimento de 0,3 a 50 m
  • Proteção integrada do gancho de encaixe

Vantagens

  • Perfeitamente adequado para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas, p. ex., em quadros de comando
  • Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
  • Ligação e separação seguras graças à proteção fiável do gancho de encaixe
  • Transmissão de dados de alta velocidade preparada para o futuro com até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Propriedades EMC ideais graças a blindagem a 360°

Conectores circulares S15 Power

Potentes e compactos

Os conectores circulares de tamanho 15 oferecem uma ligação de potência compacta e segura para motores assíncronos e trifásicos até 7,5 kW. O sistema de fecho rápido de baioneta permite uma instalação sem ferramenta e que poupa tempo. São evitados erros de ligação.

Características principais

  • Conectores circulares não blindados de tamanho 15
  • Frente de encaixe híbrida: 3 contactos de potência até 16 A, 2 contactos de sinal até 10 A, PE
  • Fecho rápido de baioneta
  • Estrutura do condutor: 6 x 2,5 mm
  • Cabo PUR sem halogéneo
  • Grau de proteção: IP65, IP67
  • Normalizado conforme a IEC 61076-2-116

Vantagens

  • Poupança de tempo graças à instalação simples e sem ferramenta com o sistema de fecho rápido de baioneta
  • Grande economia de espaço graças aos contactos de potência e de sinal numa frente de encaixe híbrida
  • Robustez em ambientes industriais adversos graças à proteção contra dobras e vibrações
  • Certificação UL e padronização IEC para utilização a nível mundial

Cabos de instalação IPD montados

Distribuição de energia simples e rápida

Experimente uma distribuição de energia simples e sem ferramenta com o sistema de instalação IPD. Os conjuntos de cabos IPD montados facilitam a instalação, especialmente em grandes projetos de cablagem, e permitem uma rápida colocação em funcionamento.

Características principais

  • Número de polos: 2+PE; 4+PE
  • Tensão/correntes:
    3 polos: 450/500 V; até 16 A
    5 polos: 450/600 V; até 16 A
  • Ligação Push-Lock
  • Grau de proteção: IP66, IP68
  • Comprimento de cabo: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Variantes com pino na tomada ou extremidade do cabo livre

Vantagens

  • Manuseamento confortável, mesmo em zonas de difícil acesso
  • Instalação fácil e segura graças a ligação encaixável com sistema de fecho rápido e codificação mecânica contra encaixe incorreto
  • Elevada fiabilidade graças aos invólucros robustos com grau de proteção até IP66 e IP68
  • Variantes específicas para cada cliente a partir de 1 unidade

Dois colaboradores observam o navegador de produtos num tablet com vários produtos

Navegador de produtos Receba um resumo do nosso amplo portfólio

Informe-se de forma rápida e transparente sobre bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos para a ligação de dispositivo. O navegador de produtos irá ajudá-lo através da subdivisão da gama em vários grupos de produtos.

Homem a configurar uma montagem individual de cabos no tablet

Configure a sua montagem de cabos individual

Configure a sua ligação de cabos para a transmissão de sinais, dados e potência em ambientes IP6x ou para aplicações no quadro de comando. Comprimentos de cabo e extremidades de livre escolha permitem a montagem de cabos sob medida.

Cinco cabos de sinal e de potência com diferentes configurações

Cabos de sinal e de potência para cablagem de sensor/atuador fiável

Com os cabos montados para a transmissão de sinais e potência consegue-se ligar rapidamente e de modo confortável sensores e atuadores no campo.

  • Tamanhos desde M8 a M40, assim como 1/2" e 7/8"
  • Escolha a partir de uma diversidade de variantes e de qualidades de cabo
  • Até 17 polos num só conector
  • Blindagem segura e fiável através da Advanced Shielding Technology
Cinco cabos de dados de cor diferente com ligações diferentes

Cabos de dados para todas as redes e bus de campo correntes

Com cabos de dados montados de grau industrial, pode transmitir dados de forma segura e fiável.

  • Transmissão de dados com até 40 GBit/s
  • Soluções para ligação de equipamento, cablagem de quadros de controlo e para cablagem de campo
  • M8, M12 e RJ45 passando por USB, HDMI e D-SUB até ligações coaxiais e de fibra ótica, bem como cablagem para Single Pair Ethernet
  • Diversos formatos, codificações e esquemas de polos
Quatro cabos híbridos em cores diferentes e com diferentes conectores

Cabos híbridos para interfaces de comunicação e ligações de motores

Transmita sinais de dados e potência através de um único conector nos tamanhos M12, M23 e M40.

  • Cabos pré-montados em versão padrão ou personalizada
  • Plástico moldado de um ou ambos os lados
  • Versão M23 angular com direção de saída do cabo ajustável
Dois cabos de instalação diferentes com conectores

Cabos de instalação para instalações elétricas

Os cabos de instalação com condutores flexíveis permitem instalações elétricas modernas de acordo com a IEC 61535. A configuração e a montagem de acordo com as especificações, bem como a marcação adequada ao comércio, facilitam a montagem.

  • Secções do condutor de 0,5 até 6,0 mm²
  • Diâmetro exterior do cabo de 6 a 21 mm
  • Conectores de 2 a 5 polos
Três cabos fotovoltaicos com diferentes conectores

Cabos fotovoltaicos para cablagem DC

Os cabos fotovoltaicos da série SUNCLIX ligam todos os elementos funcionais do seu projeto fotovoltaico de forma segura e consistente desde o módulo fotovoltaico até ao inversor – para uma operação segura em instalações em telhados em centrais elétricas comerciais e industriais.

  • Secções do condutor de 2,5 até 10 mm²
  • Montagem à medida
  • Frente de encaixe única
Cabos de carregamento AC e DC para E-mobility

Cabos de carregamento para E-mobility

Os cabos de carregamento AC e DC CHARX connect permitem o carregamento Modo 3 e o carregamento rápido de veículos elétricos com até 500 kW. Os conectores de carga estão disponíveis para o tipo 1, tipo 2 e GB/T. Convencem com elevada segurança, fiabilidade, durabilidade, bem como através do seu design apelativo e elevada ergonomia.

Cinco cabos e conectores em design personalizado

Montagens de cabos personalizadas

Monte cabos individuais para a sua aplicação com uma variedade de formatos, codificações e esquemas de polos.

  • Todos os cabos e conectores comuns no mercado para a transmissão de dados, sinais e potência
  • Conjunto de serviços adequados para aplicações no fabrico de máquinas e integração de sistemas, infraestruturas, assim como energia eólica e outras energias renováveis
Três rolos de cabos de cores diferentes com cabos a metro

Cabos a metro para aplicações em cobre e fibra ótica

Com os nossos cabos a metro pode realizar diferentes aplicações. Configure a cablagem de acordo com as suas necessidades.

  • Tipos de cabos versáteis
  • Comprimentos de cabos individuais
  • Com conectores montáveis

Soluções versáteis para as seguintes indústrias Os conectores e cabos são utilizados em quase todas as indústrias e mercados e oferecem aqui soluções adaptadas. Nestes incluem-se estas indústrias:

Produção automóvel
Refinaria de óleo à noite
Edifício de escritórios moderno
Sistema de energia solar com aerogeradores ao fundo
Estação de base de antena 5G
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Blindagem totalmente segura

Advanced Shielding Technology é o conceito de blindagem inovador para conectores montados. O metal líquido envolve na totalidade a blindagem do cabo durante o processo de fabrico e garante uma conexão de blindagem totalmente segura e fiável. Assim, aumenta a qualidade da transmissão de dados, sinais e potência, mesmo sob condições ambientais extremas. Na moderna automação de fábrica confie numa cablagem preparada para o futuro.