Relé de monitorização

Para uma elevada disponibilidade da instalação

Para uma elevada disponibilidade da instalação

Com o relé de monitorização EMD, pode identificar atempadamente os desvios de parâmetros importantes do sistema, registar os mesmos ou desativar as peças do sistema.

Voltar para Monitorização e diagnóstico

Categorias

Procurar em Relé de monitorização

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com o relé de monitorização EMD, identifica os erros assim que os mesmos ocorrem. Desta forma, aumenta a sua disponibilidade da instalação e evita períodos de paragem e trabalhos de reparação dispendiosos. Desative especificamente as peças do sistema ou comunique a situação para um controlador assim que o valor-limite definido seja excedido ou não for atingido.

As suas vantagens

  • Proteção do sistema eficiente tendo em conta as soluções de monitorização económicas com inúmeras funções
  • Aumento da disponibilidade da instalação devido a uma monitorização contínua
  • Identificar erros quando estes ocorrem através do ajuste fino do valor-limite e dos tempos de reação curtos
  • Mensagem de erro rápida e desativação específica das peças do sistema graças às saídas do relé
  • Cablagem rápida e económica em termos de espaço - o relé de monitorização compacto
  • Extremamente versátil - o relé de monitorização multifuncional

Proteção eficiente para o seu sistema

Relé de monitorização EMD  

Proteção eficiente para o seu sistema – relé de monitorização EMD

Para a sua solução de monitorização adequada, a Phoenix Contact coloca à sua disposição duas famílias de equipamentos:

Cablagem rápida e económica em termos de espaço: relé de monitorização compacto

Os relés de monitorização compactos da EMD-BL são ideais para tarefas de monitorização simples. Os equipamentos são especialmente apropriados para serem utilizados na tecnologia para edifícios e na produção em série de máquinas e sistemas.

Extremamente versátil: relé de monitorização multifuncional

Os relés de monitorização EMD multifuncionais monitorizam os parâmetros elétricos e também físicos do sistema. Beneficie de um amplo espectro de funções, de opções de configuração alargadas e de diferentes intervalos de tensão de alimentação.

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760