Conectores de dados

Conectores de dados para taxas de transmissão de dados até 40 GBit/s

Diversidade na cablagem de dados

Beneficie dos conectores montáveis individualmente e cabos para taxas de transmissão de dados até 40 GBit/s.

Voltar para Conectores

Categorias

Procurar em Conectores de dados

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os conectores da Phoenix Contact, pode transferir dados de forma segura e fiável. Graças aos formatos, codificações e padrões do conector de pinos versáteis, pode obter soluções flexíveis e consistentes para a transmissão de dados. A gama de produtos inclui sistemas de conectores com base de cobre e de fibra ótica, bem como pré-montados e montáveis.

As suas vantagens

  • A mais elevada flexibilidade através de formatos versáteis
  • Montagem fácil graças à tecnologia de ligação sem ferramenta
  • Amplo espectro de aplicações graças ao suporte de sistemas bus correntes
  • Elevada segurança também no ambiente industrial através dos sistemas de conectores padrão

Conectores de dados com base de cobre

Conectores de dados com base de cobre  

Conectores de dados com base de cobre

Os processos de automação complexos exigem grandes volumes de dados em velocidades de transmissão cada vez mais elevadas. Beneficie dos conectores e cabos de alto desempenho e montáveis no local.

  • Cablagem segura para o futuro de alta velocidade com até 10 GBit/s
  • Cablagem híbrida inovadora
  • Soluções para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Ligação IDC, pierce ou por mola

 

Conectores de dados à base de fibra ótica

Conectores de dados à base de fibra ótica  

Conectores de dados à base de fibra ótica

Elevada velocidade de transmissão, baixa atenuação, insensibilidade a interferências eletromagnéticas:
os cabos de fibra ótica fazem parte dos meios de transmissão modernos para sistemas industriais e aplicações de infraestrutura. Independentemente do tipo de fibra ou interface: escolha a tecnologia de ligação certa a partir do nosso abrangente portfólio.

  • Soluções para IP20/IP65/67
  • Conector de fibra ótica com as frentes de encaixe ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA ou M12
  • Tipos de fibra POF, PCF e GOF (multimodo e modo único)
  • Variantes com corte PC e APC
  • Conector de dados de fibra ótica da série M17 MPO: ideal para transmissão de dados em tempo real em redes de energia elétrica inteligentes
  • Ferramentas adequadas para cada tipo de fibra

 

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabos e fios

Serviço


Caixas de junção compactas da série FDX 20

Transmissão de dados preparada para o futuro.


Conectores de dados da PHOENIX CONTACT

Conector de dados para cablagem em cobre e fibra ótica