Conectores de dados à base de cobre

Cablagem à base de cobre para taxas de dados até 10 GBit/s

Inúmeras soluções de ligação

Quer seja uma cablagem High-Speed ou uma cablagem híbrida inovadora – com os cabos de cobre pode transmitir os seus dados de forma segura e fiável.

Voltar para Conectores de dados

Categorias

Procurar em Conectores de dados à base de cobre

Exibir todos os produtos dessa categoria

As velocidades de transmissão e as quantidades de dados aumentam constantemente. Com os componentes da categoria CAT6A, pode utilizar taxas de transmissão de dados de até 10 GBit/s, também nas áreas de infraestruturas e na indústria. Os conectores de dados à base de cobre da Phoenix Contact garantem a troca de dados segura e fiável.

Vantagens

  • Cablagem preparada para o futuro graças a velocidades de transmissão até 10 GBit/s
  • Amplo espetro de aplicação graças ao suporte de sistemas de bus convencionais
  • Montagem fácil graças a tecnologias de ligação sem ferramenta
  • Elevada segurança, também em ambiente industrial, graças a sistemas de conectores padronizados

Padrões dos conectores de pinos padronizados

Padrões dos conectores de pinos padronizados  

Padrões dos conectores de pinos padronizados

Realize soluções para a transmissão de dados flexível e contínua, baseadas numa vasta gama de conectores de dados padronizados e inúmeros acessórios.

  • Conectores circulares M8 e M12
  • Conectores para a Single Pair Ethernet (SPE)
  • RJ45
  • Padrões dos conectores de pinos industriais Variantes 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Conectores IP20 e IP67 para a Single Pair Ethernet

Conectores IP20 e IP67 para a Single Pair Ethernet  

Conectores IP20 e IP67 para a Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) é a nova geração da tecnologia de Ethernet e é sinónimo de uma cablagem de rede eficiente e preparada para o futuro. Os conectores e cabos padronizados permitem, pela primeira vez, a comunicação contínua do sensor até à cloud. Tal facilita a interligação digital e a modularidade das suas máquinas e instalações. Com apenas um par de fios, transmita dados até 1 GBit/s e com potências até 60 Watt em várias aplicações até 1000 metros. Os conectores de placas de circuitos impressos SPE, extremamente compactos, para processos de soldadura THR e solda por onda poupam 50 por cento de espaço no aparelho, realizando ainda a ligação automática.

Montagem de campo fácil

Montagem de campo fácil  

Montagem de campo fácil

Os conectores da Phoenix Contact oferecem tecnologias de ligação confortáveis e seguras para diversos campos de aplicação, tais como o fabrico de máquinas, centros de dados e aplicações de exterior.

  • Ligação IDC
  • Ligação Pierce
  • Ligação push-in
  • Passa-painéis versáteis para equipamentos e quadros de comando

 

Protocolos usuais

Protocolos usuais  

Protocolos usuais

Seja no fabrico de máquinas e integração de sistemas, automação de edifícios ou automação de processos - com os conectores de dados à base de cobre está a optar por um tipo de cablagem flexível que suporta inúmeros sistemas de bus:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Conceitos de proteção fiáveis

Conceitos de proteção fiáveis  

Conceitos de proteção fiáveis

Os conceitos de blindagem especiais com blindagem EMC de 360° cumprem as mais elevadas exigências de EMC e ESD. Além disso, os conectores e cabos estão protegidos fiavelmente contra condições ambientais adversas.

  • Proteção contra temperaturas extremas
  • Proteção contra líquidos
  • Proteção contra vibrações
  • Proteção contra a luz UV

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabos e fios

Serviço


Conectores RJ45

Conectores RJ45 robustos com ligação rápida para 10 Gbit/s.