Relés de monitorização compactos

Relés de monitorização compactos

Cablagem rápida e economia de espaço

Os relés compactos EMD-BL são ideais para tarefas de monitorização simples, sobretudo em tecnologia para edifícios e na produção em série.

Voltar para Relé de monitorização

Categorias

Procurar em Relés de monitorização compactos

Exibir todos os produtos dessa categoria

A série EMD-BL da Phoenix Contact monitoriza a corrente, a tensão e os parâmetros das fases de forma eficiente e fiável. Contacte os módulos de forma rápida, direta e sem ferramenta com a tecnologia push-in.

Vantagens

  • Grande economia de espaço graças ao invólucro compacto em formato de instalação
  • Cablagem rápida e sem ferramenta graças à tecnologia push-in
  • Manuseamento fácil – Ajustar parâmetros confortavelmente com interruptores rotativos na parte frontal do invólucro
  • Diagnóstico abrangente – com LED de estado
  • Perfeito para a produção em série – solução otimizada em termos de preço para inúmeras funções de monitorização
  • Instalação rápida de relés de monitorização de tensão e das fases com alimentação a partir do circuito de medição
  • Os relés de monitorização compactos fazem parte do sistema COMPLETE line

A solução de monitorização económica

Cablagem sem ferramenta de relés de monitorização compactos  

Relés de monitorização compactos - cablagem rápida e sem ferramenta

Com os relés de monitorização compactos EMD-BL, poderá monitorizar parâmetros importantes da instalação. Assim, poderá detetar precocemente desvios críticos, comunicar esses desvios ou desligar componentes específicos da instalação.

Estão disponíveis quatro tipos de dispositivos:

  • Monitorização de corrente, monofásico: sobrecorrente, subcorrente, Window
  • Monitorização de tensão, monofásico: subtensão, Window
  • Monitorização de tensão, trifásico: Window, sequência de fases
  • Monitorização de fases: sequência de fases, falha de fases, assimetria

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Serviço

Downloads