货舱

货舱

满足海上应用高要求

我们提供经认证安全可靠的轮船货舱解决方案。

为避免危险,确保平稳运行,必须可靠控制货舱的基本功能(如,工作照明等)。同时,为确保船舶平稳航行,可靠的油舱及压载水管理也必不可少。

菲尼克斯电气提供经认证的船用照明和液压控制以及油舱和压载水管理等解决方案。

优势

  • 分布式部署的I/O模块与控制系统之间实现经济、高效、可靠的连接
  • 开放式接口和灵活的整体解决方案
  • 内置Web服务器,实现控制系统对全网的持续监控

高能效的照明解决方案

货舱照明  

货舱按需供电

菲尼克斯电气提供高能效高性价比的货舱照明解决方案。内置Web服务器轻松实现全网控制。

船上所有的分布式站点均能获得持续可靠的监控。

高可用性的自动化液压系统

打开的装载台  

可靠控制装载台

要实现快速装卸,需使用自动液压系统, 以避免船舶在港口的长期滞留。

为确保船员的生命安全,必须可靠控制装载台的开关。菲尼克斯电气提供冗余装卸台控制系统。

油舱和压载水管理

储油罐和油舱液位监测系统  

储油罐和油舱液位监测

储油罐和油舱的液位必须可靠监测。

菲尼克斯电气提供独立的液位监测系统,防止油舱过满。这套冗余系统配有两台控制装置:油舱液位达95%时发出预警,提示放慢灌装速度; 油舱液位达98%时发出警报,提示停止灌装。

开放性模块化控制系统(以液压控制系统为例)

菲尼克斯电气提供支持Modbus/RTU、Modbus/TC、CANopen®和NMEA等协议,功率范围从4 mA到20 mA的各种开放性模块化解决方案。

这些解决方案可实现尾跳板、舱盖跳板、舱门和移动式车辆甲板等分布式系统与控制室之间的可靠通信。即便发生紧急情况,无需切换到手动操作状态即可自动运行所有系统。

拓扑结构:开放性模块化控制系统  

分布式系统与控制室之间可靠通信

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100