您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

数字化和海事4.0

构成数字化未来基石的智能数据

依托数字化转型,船舶工作效率正不断提高。智能数据则构成了智能船舶自动化的基石。其中“海事4.0”是关键所在。

为保障未来竞争力,需要全新技术和解决方案实现船舶在使用年限内的数字化。菲尼克斯电气在网络和自动化技术方面专业积累过硬,并早已与新兴技术有机结合,助力海事应用满足未来需求。

立即联系我们
海事4.0背景下的数字化船舶

海事4.0——海事行业的数字化转型

随着海事行业联网和数字化程度的提高,数据采集、控制和可视化功能带来了诸多优势。我们不仅一站式提供网络技术和自动化解决方案,还可保障数据免受网络犯罪和现代盗版手段的侵害。无论是面临着高效运营船队的挑战,或是希望提高独立海事应用的模块化程度并快速将其连接到控制系统,菲尼克斯电气均能提供解决方案。欢迎了解我们的数字化海事系列产品。

摘要:黑色背景下的数字化船舶

充分挖掘数据潜力

优势

  • 数据采集、控制、调节以及船上各应用的联网,确保提高海事应用效率
  • 通过IEC 62443认证的产品,实现船桥到岸上的安全通信
  • 灵活适配客户需求的模块化控制解决方案
图示:MTP——蜂窝状排列的模块类型包

MTP——模块类型包

采用模块类型包,实现智能船舶工程 海事行业MTP

菲尼克斯电气是VDMA工作组成员,并致力于为航运业中模块类型包模型的集成开发标准化流程,是航运行业的领先供应商。

无论是系统集成商、设备制造商还是造船厂,模块类型包(简称MTP)均可改善船舶建造和调试过程的整个价值链。模块类型包旨在用于集成不同的船上系统,无需对船舶自动化的接口实施复杂调整。

MTP助力实现海事系统的端到端组网。

统一的模块工程设计 菲尼克斯电气提供可灵活实施模块规划的软件解决方案。模块规划的实施必须从工程的简单化开始。我们为此提供灵活的模块化工程设计工具:MTP Designer。无需大量工程工作,点击鼠标即可依照VDE 2658标准自行创建符合MTP要求的模块。此外,用户还可从过程工程工具自动导入MTP文件。

使用计算机上的MTP Designer软件解决方案完成模块工程设计
使用计算机上的MTP Designer软件解决方案完成模块建模
MTP功能块库标志
控制系统的屏幕
使用计算机上的MTP Designer软件解决方案完成模块工程设计

模块工程设计描述过程工厂的各个部分,并将其划分为更小的功能单元。

MTP Designer支持自动生成用于模块自动化的程序体,调试和配置更快速。在此过程中,所有服务和自动化对象均依照VDE 2658-4标准创建。

使用计算机上的MTP Designer软件解决方案完成模块建模

除模块工程设计和系统工程设计外,本地可视化支持基于管道和仪表流程图自动创建于控制器上,操作更便捷。

在生成可视化的同时,为后续数据传输定义所有接口(OPC UA标签)。

MTP功能块库标志

MTP功能块库符合VDI/VDE/NAMUR 2658 MTP标准的要求。该库包括适用于本地现场设备、本地可视化系统以及将模块化系统集成到上级进程编制层(简称POL)的接口。

依托预组态功能块,模块化系统的编程更简单且经济高效。

即刻从PLCnext Store下载MTP功能块库:

跳转至PLCnext Store:模块类型包FB
控制系统的屏幕

MTP Designer创建的描述文件还包含基于VDI/NAMUR标准VDE 2658-3的正式接口描述。

过程控制系统程序员由此即可及时获得所有必要信息:管道和仪表流程图派生的可视化展示以及传输必要数据所需的全部接口。

产品

凭借多年行业经验,菲尼克斯电气打造卓越的行业解决方案。

技术

了解有关实现未来可持续发展的可靠开放式技术的更多信息。

设有风力发电机的光伏发电场以及联网通信技术标志
带有手部图样的网络安全图标
生产线中的功能安全
防爆保护标志
设有风力发电机的光伏发电场以及联网通信技术标志

5G、APL、TSN和OPC UA等新技术共同构成了未来通信技术的基本框架。因为这是确保各个数据点能安全、简单且快速联网的唯一方法。

我们积极参与到所有关键的标准化委员会中。这些委员会旨在为自动化领域开发一个全新的跨制造商通信标准。

有关通信和传输技术的更多信息
带有手部图样的网络安全图标

为满足严苛的IT安全要求,仅在关键基础设施某个位置安装防火墙是远远不够的。客户需制定防护目标,才能尽可能降低各类网络安全风险。此类防护目标基于既定的IEC 62443标准“工业自动化解决方案的IT安全”。

作为获认证的ICS安全服务供应商,菲尼克斯电气将提供可持续支持。整体解决方案还包括以安全性为重点的产品开发。

有关工业安全的更多信息
生产线中的功能安全

风险管理不仅对环保和人身安全至关重要, 对系统维护而言也必不可少,进而可保障投资安全。除安全完整性等级 (SIL) 外,性能等级 (PL) 在自动化安全系统的应用中也起到了重要作用。诸如SafetyBridge技术等分布式解决方案支持灵活配置,现已用于各类SIL3应用场合中。此类解决方案可轻松集成至控制器。

菲尼克斯电气安全控制器适用于复杂应用,可集成至Profisafe和Profinet网络。由此便可摆脱制造商的限制,实现安全关断、安全燃气探测和其他功能安全功能。此外,我们的组件还具备电涌保护功能。摄像头负责监视分布式基础设施和安全。我们还为客户提供全面的培训课程。

有关功能安全的更多信息
防爆保护标志

Power-to-X应用涉及可燃气体的制备、运输和存储,安全问题至关重要。若气体泄漏而无人察觉,便会形成易爆或有毒气体氛围。在此情况下,必须使用相应的传感器和气体警报装置来警告人员。此外,厂内运输时也不允许经过这类区域。为控制运输,我们将通过合适的传输技术将运输照明系统连接到气体探测器上。

菲尼克斯电气为用户提供多种适用于潜在爆炸区域的产品和解决方案。产品种类齐全,从固定式连接器、插拔式连接器、防爆接线端子、防爆信号隔离变送器、测量变送器到电涌保护器和I/O系统一应俱全。

有关防爆保护的更多信息
竭诚为您服务
携手开发解决方案

我们乐于为您出谋划策,提供现代化改造或项目扩建方面的建议,助力海事应用的数字化转型和效率提升。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。

联系我们
海事应用咨询