常规船舶自动化

通过测试和认证,实现冗余和故障安全

为确保船舶的安全运行,船上需要安装各种系统, 包括船舶发动机、电源、舵机系统和火警探测器等。 一旦系统发生故障,会对船员和船体造成危害。
菲尼克斯电气提供经相关海事认证测试和验证能应用于恶劣环境的故障安全控制和监控解决方案,实现可靠运行。

即刻申请咨询服务
公海上的游轮

船舶自动化解决方案

菲尼克斯电气提供经认证可应用于主船体与上层建筑的自动化解决方案。菲尼克斯电气产品种类齐全,可为货船、游轮、特殊用途船舶、游艇或渡轮提供定制解决方案。 从简单应用到复杂系统解决方案,我们的产品可确保各应用领域的稳定控制和数据传输。摆脱介质限制:我们提供经相关海事认证测试和验证能可靠应用于恶劣环境的高性能解决方案。

停靠在德国汉堡港口中的集装箱船

优势

  • 收集、处理、可视化并智能运用数据
  • 轻松集成所有常见海事通信协议
  • 质量保证:通过DNV、ABS、LR、RINA、EN 60945和IEC 62443认证

海事认证 已根据各类相关海事标准的规定进行测试和认证

DNV GL标识
ABS标志
防爆标识
船舵

冗余设计确保基本服务的故障安全性能

冗余报警和监控 依托整体解决方案,增强操作安全

发动机、电源、舵机系统和火警探测器等系统是轮船的必要设施。一旦发生故障,会对船员和船体造成危害。
为及时通报紧急情况,船上必须安装基于可靠控制和网络技术的冗余报警和监控系统。除必要设施外,该系统还需对常规设施的情况,如压舱水液位、燃油舱油位以及饮用水供应等提供冗余报警功能。

现依托开放式PLCnext自动化平台,冗余自动化系统、网络和可视化解决方案便可落地。该产品组合支持通过性能监测整体解决方案进行扩展,除软件外,方案还包括整只船队所需的安全路由器和云解决方案。菲尼克斯电气还推出了通过相关海事认证的各种组件。

采用PLCnext Control和安全设备的冗余船舶自动化拓扑,3D船舶图像
PLCnext Control
用于Axioline I/O系统的PLCnext Control AXC F 3152系列控制器具有快速、坚固且易于使用的特点。产品性能卓越且便于操作,适用于恶劣的工业环境。
PLCnext Control
I/O系统
菲尼克斯电气的远程I/O系统适用于所有常见总线系统和网络。直接在控制柜中或者在系统和机器中采集输入和输出信号。产品能可靠传输数据和信号流量,并已针对不同应用领域进行优化。为此,请使用具有不同机械特性和功能的产品。
I/O系统
mGuard安全路由器
菲尼克斯电气的耐用型路由器可连接各种网络,为本地网络提供提供远程维护和防护。多数产品均集成VPN和防火墙功能。mGuard路由器保护设备免受网络攻击和恶意软件影响,安全性高。
mGuard安全路由器
位于船舶轮机舱的工程师

轮机舱解决方案

轮机舱解决方案 实现轮机舱各项必要系统高可用性和高效运行的系统冗余

轮机舱的可靠控制对于船舶的平稳运行至关重要。菲尼克斯电气提供基于PROFINET的冗余系统,确保马达和驱动器高效安全运行。 通过PLCnext Engineer软件可轻松使用高级语言依照IEC 61131标准编程,并将采集自控制器的数据安全发送到控制室。

液压装货跳板

卸货平台自动化

高可用性的自动化液压系统 轻松快速地确定各类设备的状态

要实现快速装卸,需使用自动液压系统, 以避免船舶在港口的长期滞留。
为确保船员的生命安全,必须可靠控制装货跳板的开关。菲尼克斯电气提供冗余装货跳板控制系统。

菲尼克斯 电气提供支持Modbus/RTU、Modbus/TC、CANopen®和NMEA等协议,功率范围从4 mA到20 mA等各种开放的模块化解决方案。
菲尼克斯 电气的这些解决方案可实现艉门跳板、舱盖跳板、舱门和移动式车辆甲板等分布式系统与控制室之间的可靠通信。即便发生紧急情况,无需切换到手动操作状态即可自动运行所有系统。

船舶轮机舱

储油罐和油舱油位监测

可靠的油舱和压载水管理 液位监测解决方案

船舶在公海上需保持稳定。为此,必须可靠监测储油罐和油舱的液位。
菲尼克斯 电气提供独立的液位监测系统,防止油舱过满。

这套冗余系统配有两台控制装置:油舱油位达95%时发出预警,提示放慢灌装速度; 油舱油位达98%时发出警报,提示停止灌装。

公海波浪补偿系统

波浪补偿自动化解决方案

波浪补偿解决方案 公海动态定位系统的自动化

通过基于系统冗余的自动化解决方案,波浪补偿系统可确保船舶始终处于正确的方位。例如, 有时由于海浪过高,动态定位系统无法准确定位。
mGuard安全路由器和VPN技术确保了网络通信的安全性。

产品

凭借多年行业经验,菲尼克斯电气打造卓越的行业解决方案。

技术

丰富的相关技术专业知识,为海事应用提供支持

菲尼克斯电气竭诚为您服务。
携手开发解决方案!

我们乐于就绿地和棕地系统的常规船舶自动化提供项目相关建议。

立即联系我们
规划期间站在集装箱船前的菲尼克斯电气员工