船舶管理解决方案

菲尼克斯电气的船舶管理解决方案

提高船舶运行效率

深入了解船舶运行情况,提高船舶管理效率。

为提高船舶效率并满足国际法规的要求,越来越多的船舶公司需要在线上报船舶数据。为此,菲尼克斯电气与其合作伙伴M.A.C. System Solutions公司合作开发了船舶管理解决方案,通过持续在线监测,促进船上与岸上工作人员之间的协作。

只需点击一下,即可轻松了解船舶性能状况,从而改善船舶能率并减少排放量。

优势

  • 所有系统满足MRV和IMO DCS港口排放法规的要求
  • 轻松安装和调试,节省成本
  • 轻松了解世界各地的船舶运行性能
  • 无需焊接,轻松集成到系统中
  • 远程排除故障,节约成本和时间

了解船舶信息

通过平板电脑访问集装箱船数据  

随时访问船舶信息

无论船舶航行到何处,该解决方案帮助您轻松了解船舶信息。精选数据定期同步到安全可靠的陆上服务器,减少数据使用量。

由于设备联网,岸上工作人员可轻松获取所有船舶的规范性能数据。

投资回报率高

轮机舱  

全面分析船舶性能数据,提高船舶运行效率

菲尼克斯电气的船舶管理解决方案采用标准组件,可轻松集成到船舶系统中,提高船舶效率。通过该解决方案可轻松创建租船合同、正午报告和MRV报告的基线指标。

该解决方案可根据需要添加其他组件,提高投资回报率。通过全面分析船舶的性能数据,可进一步优化船舶性能。

提高船舶性能

计算机显示所有船舶的性能数据  

提前发现问题

通过该解决方案可全面直观地了解所有船舶的性能数据。跟踪船舶的关键性能指标,从而减少燃油消耗量和排放量。

通过预防性维护和远程诊断即可提前发现问题,从而提高性能。

面向未来的船舶管理解决方案

在线系统只需少量的数据采集装置即可采集所有必需的传感器数据。数据采集装置易于安装且维护成本低。

该装置定期采集燃油消耗量、轴功率、纵倾/横倾程度以及某些航海数据。数据采集装置记录数据15分钟内的平均值,并通过基于云的系统将其传输给岸上工作人员。岸上和船上工作人员均可查看所采集的数据。若需要进一步分析数据,还可使用支持连接到第三方系统的开放式接口。

基于云的高效船舶管理解决方案  

基于云的高效船舶管理解决方案

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100