船舶和海洋工程 作为专业的系统合作伙伴,菲尼克斯电气提供可靠、安全、简单的船舶和海上平台自动化解决方案。我们提供经相关海事认证测试和验证能可靠应用于恶劣环境的高性能解决方案。

停靠在港口的集装箱船

菲尼克斯电气将创新实力与多年来在传统船舶自动化领域的专业知识相结合,为实现专注于全球船舶应用前瞻性设计的自动化可持续理念奠定了基础。

Niklas Lecker, 船舶和海洋商务拓展经理
Niklas Lecker
绿色航运

借助风力的替代性船舶推进器

可持续发展与绿色航运 海事领域的变革

无论在陆地上,还是在空中或水上,可持续发展都是当前热门的话题。在全球货运中,海运的比例达到90%。而二氧化碳排放方面,海运约占排放总量的3%。

由于海运在全球二氧化碳排放量以及烟尘、氮氧化物和二氧化硫的排放量中占据较大比例,环保且可持续发展的海运成为国家和国际气候目标的先决条件。IMO(国际海事组织)力争到2050年将海运业的温室气体排放量减少50%,并针对国家和国际水域制定了严格的污染物标准,以期实现这一目标。

效率和可持续发展是现今我们必须要面对的挑战。菲尼克斯电气推出了各类可持续发展方案,助您轻松面对现今和未来的要求。

带有联网数字化图标的海上船舶

智能数据是未来高效解决方案的基础

数字化和海事4.0 面向未来的联网、自动化和优化

需要全新技术和解决方案完成船舶在使用年限内的数字化,以满足未来需求,实现更高效的船舶数字化运行。改装现有船舶,对实现其数字化运行至关重要。

当下正不断涌现出效率更高的方法和成本优化型流程,因此需要解决方案来确保公司在未来的竞争优势。除自动化和网络技术外,菲尼克斯电气还提供全套性能监测解决方案,其中包括软件以及整只船队所需的安全路由器和云解决方案。菲尼克斯 电气还推出了通过相关海事认证的各种组件。

公海上载有集装箱的运输船

常规船舶自动化 通过测试和认证,确保冗余和安全

为确保船舶的平稳运行,海事组件之间必须配合得当,实现有效的控制和联网。除船舶的驱动和发电系统外,菲尼克斯 电气产品还可用于其他系统的自动化,如 舵机系统和火灾探测系统。

冗余网络和控制解决方案亦可用于海上应用,打造可靠的报警和监测系统。

产品

凭借多年行业经验,菲尼克斯电气打造卓越的行业解决方案。

技术

海事应用的安全联网专业支持