技术

技术

工业以太网标准

开放的通信标准有助于提高生产力。

返回至 PROFINET

类别

  • 设备类型和描述

    PROFINET采用多种设备类型和一致性类,以确保网络的无缝交互。

  • 数据交换

    PROFINET是一种基于以太网的现场总线系统,采用使用者/提供者模式交换数据。

  • 诊断机制

    PROFINET是一种基于以太网的现场总线系统,能提供大量实用的诊断机制。

  • 设备更换

    PROFINET网络内可轻松更换设备,新设备将自动获得一个新的设备名。

  • PROFINET行规

    PROFINET行规用于控制自动化设备和系统在功能安全、驱动技术和能源管理等方面的特性。

PROFINET标识  

通过PROFINET提高生产力

PROFINET适于非专属的国际应用。由于其开放的网络架构,可轻松集成现有自动化系统。PROFINET使用开放的通信和信息技术标准。

由于采用以太帧传输的方式,因此没有PROFINET接口的设备也可集成到系统中。PROFINET特别适合垂直整合公司流程并最大限度挖掘生产型公司的生产潜能。

PROFINET优势

PROFINET是一种实时以太网协议,用于从运动控制和工厂自动化到过程技术的所有工业领域。PROFINET具有三个通信通道,符合不同设备等级和应用的要求,可在同一网络或设备上平行执行,这三个通道是:标准通道(TCP/IP、UDP/IP),实时通道RT和同步实时通道IRT。

PROFINET网络具有多种优势:

  • 高度灵活性
  • 所有的网络设备都可作为TCP/IP设备访问
  • 可直接连接标准以太网组件
  • 网络服务器和基于TCP/IP的协议可直接使用,同时保持高性能
  • 通过PROFIsafe集成功能安全
  • 通过PROFINET,标准以太网和实时以太网间的互动更畅通

PROFINET网络特别灵活。因此您可以轻松满足各种要求并提高经济效益。

  • 可采用星形、线形和环形结构的混合结构
  • 通过现有的铜缆可实现通信
  • 光纤技术不易受电磁干扰,特别适合大型网络的扩展
  • 一旦发生故障,冗余结构可确保通信可靠
  • 通过WLAN和蓝牙传输无线数据

PROFINET提供非专属的网络和设备诊断。除PROFINET诊断机制外,SNMP和HTTP等标准也能用于网络诊断和基于网络的设备诊断。当网络组件之间通过UDP/IP和DCP连接时,设备通过设备名寻址。时间同步符合国际标准IEC 61588。

此外,集成拓扑检测能快速定位故障。因此,PROFINET可提供模块化诊断概念,并最大化系统可用性。

除实时I/O数据和基于TCP/IP的通信外,PROFINET网络还支持符合EN ISO 13849-1和IEC 61508标准的安全通信。PROFIsafe协议确保安全控制器和I/O设备间的通信。光栅和其他安全机制直接集成到网络。

驱动等输出可安全关闭。单台设备中可同时使用安全和标准通信。

PROFIsafe技术已深深地融入PROFINET用户组织(PNO)的非专属规范流程中。

PNO为实际通信、安装指南、插件定义、认证程序和用户资料制定并更新了开放性规范。

测试和认证中心测试设备后将其划分到不同的一致性类。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务