您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

Manufacturing-X

工业供应链数字化联合倡议。
生产作业中的员工

变化中的万物:作为通用数据空间的Manufacturing-X

开放的数据交换环境至关重要,在此基础上各公司才能放心共享整条生产链和供应链中的数据。标准化规则是达成上述目标的基础:Manufacturing-X旨在实现数字化联网工业这一概念。其中 "X" 代表”交换“,象征不同行业中复杂增值系统的数据交换与协作。

Manufacturing-X项目由德国政府资助,仍处于起步阶段。企业、中小型企业和协会基于工业4.0平台框架,致力研发工业供应链数字化解决方案。作为联盟一员,菲尼克斯电气助力开发Manufacturing-X,并已推出统一不同行业和国家/地区间系统数据格式的技术解决方案。Manufacturing-X由此可顺畅使用能源和数据,而公司也不会失去对自有敏感数据以及可盈利数据的控制,亦无需更改所用接口。

背景为人物的安全符号

工厂的OT安全 保护工厂防范黑客攻击的解决方案

将同一网络中的设备均连接至互联网会带来诸多生产操作优势。具体包括随时随地轻松访问传感器、机器和系统以便按需实施状态检查,服务合作伙伴亦可轻松开展维护作业。

但此类网络连接也存在网络攻击等风险,设备所用软件未及时更新的情况下更是如此。为确保生产系统中各设备得到必要的本地化更新,系统需提供包含所有设备数字孪生以及相应软件更新的通用数据空间。

坐在PC机前查看产品数字孪生的男子

数字孪生——实现工业4.0的关键概念

依托工业数字孪生协会(工业4.0平台的合作伙伴)的推广发展,数字孪生概念已成为国际行业标准。该标准汇集并统一了行业数据要求。为此,标准采用资产管理壳 (AAS) 技术。

漂浮在海滩上方的集装箱,标有AAS字样

数字孪生的标准化接口:资产管理壳

资产管理壳涵盖多种资产子模型。每种子模型均可提供某一特定方面的产品数据。例如,”工业产品数字铭牌“子模型提供法律要求的基础数字化数据(如认证),具体内容类似印制铭牌。

另一子模型则是”移交文档“,其内容是通常为打印硬拷贝形式文档的数字化信息。由此即可使用更为可持续的方式提供操作手册等文档。此外,资产管理壳作为开放式实施方案可将其他数据模型作为子模型与标准化数据一同传输,进而实现专用解决方案。

菲尼克斯电气未来将逐步为其产品添加管理壳,以便通用于Manufacturing-X数据空间。

数字数据链

数字数据链的三重技术保障

资产管理壳提供了独立于制造商的统一应用程序编程接口 (API),用于调用产品数据和子模型,其安全性已得到一致保证。自此业界打破常规,所有供应商数据始终可为设备及系统运营商所用。

数字数据链采用三重技术保障,打造出可自动识别工作流程中对象和自动获取对象信息的统一方式:

  • 识别:自动识别物体 (IEC 61406)
  • 数据(访问)管理:API管理 (OpenAPI)
  • 开放数据标准化:管理壳 (IEC 63278)
通过设备上的二维码实现数字标识

通过数字标识轻松扫描:数字铭牌

在符合IEC 61406标准(旧称DIN SPEC 91406)二维码的基础上,菲尼克斯电气通过全球唯一产品标识符助力客户实现信息自动化应用。该产品标识符用于访问人类可读信息及相关数字孪生,即资产管理壳 (AAS)。数字孪生在全球范围内具备诸多数据格式与版本。

加入数字孪生浪潮!

自数字孪生诞生之初,菲尼克斯电气就致力于在各类组织机构中推广此概念,如数字数据链联盟 (DDCC)、工业4.0平台以及工业数字孪生协会 (IDTA)。

联系我们的专家

Björn Axenath,菲尼克斯电气数字创新部门高级项目经理
Björn Axenath
数字创新部门高级项目经理
+49 5233 3-48803
“我很乐意为您解答有关Manufacturing-X的任何问题。”
Plattform Industrie 4.0标识
IDTA标识
数字数据链联盟标识