工业4.0 – 数字铭牌
自数字孪生诞生之初,菲尼克斯电气就致力于在各类组织机构中推广此概念,如数字数据链联盟 (DDCC)、工业4.0平台以及工业数字孪生协会 (IDTA)。
菲尼克斯电气是工业数字孪生协会 (IDTA) 创始成员之一。 IDTA旨在世界范围内构建资产管理壳 (AAS),以实现工业4.0的数字孪生。而关于AAS的IEC 63278国际标准化工作早已开展进行。此外,菲尼克斯电气还支持数字铭牌配套国际标准IEC 61406的相关活动。
数字标识——通过产品二维码即刻访问各类最新数据与文档
数字铭牌/数字标识
在符合IEC 61406标准(旧称DIN SPEC 91406)二维码的基础上,菲尼克斯电气通过全球唯一产品标识符助力客户实现信息自动化应用。该产品标识符用于访问人类可读信息及相关数字孪生,即 AAS。数字孪生在全球范围内具备诸多数据格式与版本。
资产管理壳中已标准化的局部模型包括数字铭牌、符合VDI 2770指南的文档、RoHS和REACH等环境数据、仿真和过程数值。该管理壳还提供了独立于制造商的统一应用程序编程接口 (API),用于调用产品数据和局部模型,其安全性已得到一致保证。自此业界打破常规,所有供应商数据始终可为设备及系统运营商所用。
通过管理壳连接的资产 / © 工业4.0平台 / Anna Salari,模型管理壳 © ZVEI SG
适用于过程行业的资产管理壳
资产管理壳可大为简化模块化生产 (MTP) 和NAMUR开放式架构 (NOA) 概念在过程自动化领域中的应用。
这些概念可通过AAS轻松整合数字数据,同时MTP与NOA亦可集成至AAS中。而这一过程则经由相应局部模型实现。因此,AAS安全方案也适用于MTP和NOA应用。
数字化炼油厂
数字数据链联盟 (DDCC)
产品和解决方案的数字化是企业间实现成功一体化协作的关键。作为DDCC的创始成员之一,菲尼克斯电气携手合作伙伴,为产品和资产的统一跨制造商标识及结构化文档提供支持。
该联盟由过程行业工厂经营方、技术供应商和工厂经营方技术服务供应商组成。