系统概述

系统概述

一站式供货

各种产品组合提供成熟可靠的软硬件产品全面利用PROFINET技术。

返回至 PROFINET

类别

  • 控制器和软件

    菲尼克斯电气为PROFINET总线系统提供多种功能强大的控制器和软件。

  • I/O系统

    菲尼克斯电气为PROFINET现场总线系统提供多种坚固可靠功能强大的I/O系统。

  • 技术组件

    菲尼克斯电气为您提供一系列经测试与认证的技术组件,可将PROFINET集成到自动化设备与解决方案中。

从布线、基础设施到控制器,菲尼克斯电气提供品质卓越的PROFINET的产品组合。所有部件完美配合,可轻松集成到使用PROFINET标准的其他控制平台。

PROFINET入门套件

您想在小型应用中体验PROFINET的可靠运行、便捷操作和高性能吗?菲尼克斯电气全新的PROFINET入门套件为您提供创建测试应用所需的所有组件。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务