设备类型和描述

为确保网络通信的有效性,PROFINET使用多种不同类型的设备。一致性类确保组件间的无缝交互。

I/O控制器通常为顺序控制系统,如PLC或运动控制器。启动时,I/O控制器与PROFINET I/O设备建立连接,将启动参数写入相应的设备中。然后开始循环数据交换。PROFINET I/O控制器通过配置工具接收所有的配置信息。该工具从设备的GSDML文件中读取必要的信息。

现场设备通常被称为PRIFINET I/O设备。网络中根据唯一的I/O设备名对其进行寻址,因此设备名必须妥善保存在设备上。启动阶段,I/O控制器为每台设备分配一个IP地址。这样,可在网络中通过TCP/IP对设备进行寻址。一台设备可分配给一个或多个I/O控制器。I/O控制器以256 µs到512 ms的间隔分别从两个方向循环交换I/O数据。一旦发生故障,I/O设备发送诊断报警给I/O控制器。

PROFINET I/O监视器是网络中的又一种设备。该设备与I/O控制器一样有权以诊断为目的访问所有过程数据和参数化数据。I/O监视器能部分(读取并联输入)或完全(写入输出)接管设备。

  • 标准以太网组件(包括无线组件)
  • 经认证的PROFINET设备和控制器
  • 循环或非循环数据交换
  • 基本诊断机制
  • 经认证的PROFINET设备、控制器和网络组件
  • 拓扑检测和自动设备替换
  • 扩展诊断
  • 经认证的有硬件支持的设备和网络组件
  • 高确定性数据传输
  • 最高性能和同步性

设备描述

为将组件集成到自动化解决方案中,需要在工程阶段提供设备相关信息。

PROFINET网络的GSD文件

通过GSD文件更快更准确地设置设备参数

PROFINET I/O系统内,设备描述以XML格式的GSD(总站描述)文件的形式输入相关工程系统中。

文件描述了配置软件中设置的硬件通信和设备参数。此外,连接建立之后,这些文件会转移至控制器中,并发送给设备。

除对设备和通信特性的描述外,GSD文件还包含文本格式的所有组件故障信息。

只需制造商名称和设备ID,PROFINET IO诊断工具即可以纯文本格式输出故障信息。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100