工业无线技术:从IWLAN到Wireless IO,再到LoRaWAN

工业无线技术:从IWLAN到Wireless IO,再到LoRaWAN

工业无线技术可为工业应用提供安全可靠的无线连接。根据要求,使用IWLAN或蓝牙进行实时通信,为近距离应用使用NearFi,或者为远距离应用使用LoRaWAN和Trusted Wireless。我们的无线解决方案包括接入点、客户端以及适用的天线与电缆等。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1386091
FL WLAN 1120 - 无线模块
FL WLAN 1120 - 无线模块
1386091

WLAN客户端,软件接入点,Wi-Fi 6,带用于单孔安装的内部天线 (MIMO),IP66/68,-30°C ... +60°C,WLAN 802.11 a,b,g,n,ax,ax 频率:2.4 GHz、5 GHz,接口数据:9 V DC ... 32 V DC,RJ45:用于LAN,http/https,CLI,REST API

NEW
Go to Product Detail Page for item 2702992
FL WLAN 1020 - 无线模块
FL WLAN 1020 - 无线模块
2702992

WLAN客户端,软件接入点,Wi-Fi 6,带2个外部天线接口 (RSMA-F),IP20,-30°C ... +60°C,WLAN 802.11a、n、ax,频率:2.4 GHz、5 GHz,接口数据:9 V DC ... 32 V DC,RJ45:用于LAN、http/https、CLI、REST API

Go to Product Detail Page for item 2702534
FL WLAN 1100 - 无线模块
FL WLAN 1100 - 无线模块
2702534

WLAN接入点,客户端带两个单孔安装的内部天线(MIMO),IP54,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz,5 GHz(包括DFS通道),连接:COMBICON 9 ... 32 V DC,RJ45:用于LAN,web,http/https,命令行界面

Go to Product Detail Page for item 1119246
FL WLAN 2010 - 无线模块
FL WLAN 2010 - 无线模块
1119246

WLAN接入点,客户端,网格带两个外部天线接口(RSMA-F),IP20,温度范围:-40°C … +60°C,WLAN 802.11 a、b、g、n,频率:2.4 GHz,5 GHz,接口:COMBICON 9 V DC ... 32 V DC,RJ45:用于LAN、Web、http/https、CLI、REST API

可定制
Go to Product Detail Page for item 2702860
FL LCX CABLE 5 E - 天线
FL LCX CABLE 5 E - 天线
2702860

5 GHz漏波电缆是一种可用作天线的“无线电缆”,它会在其整个长度方向上发射信号。它的发射范围是有限的。因此,即使在困难的情况下,也可以确保例如轨道交通系统等按要求正常收发信号。

按需打造的无线技术

在实际应用中,各种无线技术适用于不同的应用场合。菲尼克斯 电气针对客户应用需求,开发了一系列工业级无线解决方案。

  • __NearFi:__适用于近场范围的非接触式电力和实时以太网数据传输
  • __WLAN IEEE 802.11:__无线以太网,用于打造高性能工业以太网
  • __蓝牙:__无线以太网和无线I/O,用于传输工厂自动化控制数据
  • __Trusted Wireless:__无线I/O和无线串行通信,适用于大型系统的信号和数据传输
  • __LoRaWAN:__用于实现高能效长距离数据传输的低功率广域网络

新产品

IO-Link耦合器 – 底座设备
LoRaWAN土壤湿度传感器
NearFi基站耦合器和远程耦合器
LoRaWAN灯具控制单元
新一代WLAN客户端

IO-Link耦合器

非接触式电力和数据传输

IO-Link耦合器可快速、轻松实现IO-Link设备的非接触式供电,建立设备与控制系统的无磨损、免维护连接。该设计可避免计划外和不可预见的生产中断以及频繁维护。

主要特点

  • 双向IO-Link传输速率可达230.4 kbps (COM3)
  • 非接触式电力传输,功率可达18 W (24 V DC/0.75 A)
  • 传输距离达7 mm
  • 防护等级达IP68的紧凑型M30不锈钢壳体,配备M12螺钉连接

优势

  • 非接触式设计:无磨损且无需维护
  • 通用:除电力外,还可传输IO-Link数据或两个数字量信号
  • 紧凑:圆形M30设计,节省安装空间
  • 灵活:支持多种邻接方式,安装十分灵活
  • 即插即用,无需配置

LoRaWAN土壤湿度传感器

收集土壤数据

LoRaWAN土壤湿度传感器可用于测定土壤的当前状况。为了将收集的土壤湿度、温度和电导率数据用于环境监测,传感器通过LoRaWAN网关与物联网平台通信。

主要特点

  • 可在30 cm深的土壤下测量体积含水量
  • LoRaWAN设备
  • 电池使用寿命达8年
  • IP67防护等级
  • 测量值存储器(6个测量值)

优势

  • 轻松适配不同类型的土壤
  • 完全免维护
  • 采用完全无线技术,可自由定位
  • 使用JavaScript库,轻松集成到第三方系统
  • 传感器采用抗冲击的坚固壳体,可耐受橡胶锤的敲击

非接触式电力和数据传输

近场以太网通信

NearFi耦合器可穿过气隙传输电力和实时以太网数据。新型号产品支持更长的数据传输距离(可达100 mm),以及更高的传输功率(并联状态下可达100 W)。

主要特点

  • 以太网传输:100 Mbps,全双工,无延迟,快速启动 (<450 ms)
  • 电力传输:50 W、24 V DC / 2 A
  • 并联状态下,传输功率可提高到100 W
  • 并联状态下可传输2个电气隔离的电压 (US / UA)
  • 全方位LED环形灯

优势

  • 非接触式设计,无磨损且无需维护
  • 独立于协议且无延迟的以太网实时通信
  • 支持多种邻接方式,安装十分灵活
  • 即插即用,无需配置
  • 采用M12推拉自锁式速连技术,缩短安装用时

智能照明控制

基于LoRaWAN的街道照明

The LPWAN LCU D4I ZHAGA EU照明控制是菲尼克斯电气智能照明解决方案的一部分。具备LoRaWAN®功能的控制设备,可管理和控制道路、公园和广场照明基础设施中的灯光和LED驱动器。

主要特点

  • 用于控制现代LED驱动器的DALI D4I接口
  • 适用LoRaWAN®
  • Zhaga Book 18底座
  • 采用公用ISM频段(欧洲:868 MHz)
  • 与照明灯的双向加密通信
  • 传输距离可达数千米

优势

  • 通过以需求为导向的照明提高能效
  • 通过远程参数设置和诊断时刻监控照明点
  • 通过grovez.io物联网平台实现智能照明管理
  • 面向未来的智能照明解决方案——基于开放式接口和物联网系统
  • 通过扩展控制技术,轻松改造现有照明基础设施

工业Wi-Fi 6模块

新一代WLAN客户端

实现高性能且可靠的无线通信网络:功能强大的WLAN 1120、紧凑型IP20版本以及WLAN 1020都采用了最新WLAN技术Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)和创新型一体式设备设计。

主要特点

  • IEEE 802.11ax
  • 向后兼容旧的WLAN标准,如Wi-Fi 4
  • WLAN客户端软件接入点
  • 净数据流量>600 Mbps

优势

  • 配备Wi-Fi 6,性能、可靠性和实时性大幅提升
  • 通过软件优化漫游功能,可快速更换WLAN单元
  • 面向未来,为Wi-Fi 6E (6 GHz频段)做好准备
  • 采用一体式设计,简化装配与安装
  • 采用紧凑型设计,可为AGV和移动机器人节省更多空间

实现近场范围的电力和数据传输

跨气隙非接触式电力和数据传输技术不仅能够实现无磨损、免维护连接,还可通过玻璃以及其他非导电介质进行传输。

这可有效拓展应用领域,例如空间和移动限受限、振动、灰尘和污垢、旋转和频繁接触等场景。

NearFi基站耦合器和远程耦合器

实现非接触式电力和数据传输的NearFi耦合器

实现非接触式电力和实时以太网传输的NearFi耦合器

NearFi耦合器可穿过数厘米的气隙,实现电力(功率达100 W)和实时以太网数据(100 Mbps,全双工)传输。原则上,传输时需要两个设备:一个基站耦合器和一个远程耦合器。耦合器无需配置,和普通连接器一样易于使用。

  • 通用设计,独立于协议的无延迟以太网实时通信
  • 可视化,壳体配有LED环形灯,可全方位提供清晰易读的诊断信息
  • 坚固耐用,IP65壳体,采用M12推拉自锁式速连技术,可在恶劣环境中快速方便地使用
IO-Link耦合器

适用于非接触式IO-Link传输的IO-Link耦合器

适用于非接触式IO-Link传输的IO-Link耦合器

IO-Link耦合器可通过最大7 mm的气隙,实现电力(18 W)和IO-Link数据传输。该设备仅需即插即用。基站和远程耦合器可自动连接。

  • 通用 – 除电力外,还可传输IO-Link数据或两个数字量信号
  • 坚固耐用 – IP68不锈钢壳体,配备M12接口,可在恶劣环境中使用
  • 结构紧凑 – M30设计,节省安装空间

IWLAN:工业无线局域网

工业无线局域网,简称工业WLAN或IWLAN,可在PROFINET、EtherNet/IP™或Modbus/TCP网络中轻松构建无线连接,该网络通常亦称为无线以太网。IWLAN的特点在于可通过多台设备构建大型网络。该方案的一大独特优势是支持漫游,大型WLAN网络中的设备可自由移动,从而自动切换无线连接至无线信号较好的接入点。
基于上述特性,IWLAN尤为适合如下应用: 自动导引车系统 (AGV)、仓库穿梭车、电动单轨系统以及使用平板电脑和智能手机操作机械设备。此外,使用PROFIsafe还可无线控制安全相关应用。菲尼克斯 电气的IWLAN产品种类齐全,适合不同应用领域。

WLAN 1000和1100

适用于工业的WLAN无线模块

适用于工业的WLAN解决方案:WLAN 1000和2000

耐用型WLAN 1000(客户端)和2000(接入点)无线模块专为满足工业需求而研发。选择合适型号:WLAN 1100和WLAN 2100均集天线和无线模块于一体。无线模块采用单孔安装,可轻松安装到机械设备或自动导引车 (AGV) 系统上。WLAN 1000和WLAN 2000无线模块采用紧凑型IP20壳体,配有外置天线接口。此类模块专为需要灵活选择并安装天线的应用而开发。两种型号均支持以下配置:

  • 两个虚拟接入点和IP过滤器,安全性更高
  • Wi-Fi 6型号产品采用前沿技术
  • 采用MIMO无线技术,信号接收质量高,可靠性强
  • 可靠的高速漫游
  • 通过Web、SNMP、REST API或CLI进行配置
  • 适用于自动化网络的WLAN Mesh(仅2000和2100型号)

工业蓝牙

蓝牙主要应用于蜂窝通信和计算机附件,同时也是机械和系统制造领域的既定通信解决方案。该技术具备卓越的频段抗干扰能力,可与其他蓝牙或WLAN应用并行运行,十分可靠。换言之,使用蓝牙可轻松建立稳定的无线连接,这对实现安全通信(PROFIsafe和SafetyBridge 等)尤其重要。蓝牙技术十分适用于设备数量少的小型静态无线网络应用(点对点应用以及包含多达七台设备的小型网络)。总体而言,蓝牙是将以太网和PROFINET数据以及I/O信号传输至移动或旋转部件的理想方案。

两个相互通信的以太网无线网桥EPA

稳定的EPA以太网无线网桥

蓝牙EPA:通过蓝牙实现以太网和PROFINET通信

EPA 2以太网端口适配器通过蓝牙将带有安全功能的以太网自动化模块无线连接到控制网络。EPA 2在紧凑牢固的IP65工业壳体中集成了可靠的无线模块与天线,可轻松整合到应用中。

  • 可透明集成到PROFINET等工业以太网控制网络中
  • 配备MODE按钮,轻松完成配置
  • 适用于PROFIsaf或SafetyBridge等安全通信
  • 低干扰模式,建立连接时可发射较低干扰
  • 黑色通道列表:至多可配置三个WLAN信道,EPA模块不占用这些信道的频率范围。
使用Wireless MUX可靠传输I/O信号

通过Wireless MUX将I/O信号可靠传输至难以访问的或转动站点

无线多路复用器:通过蓝牙传输I/O信号

Wireless MUX通常用于需要无线传输I/O信号的场合。该系统双向传输16个数字量信号和2个模拟量信号。因此,可替代40芯信号电缆。

  • 无需组态或设置,调试轻松
  • 外形紧凑,通道密度高
  • 轻松建立连接,快速传输信号
  • 全向天线传输距离长达200,定向天线无障碍传输距离长达400 m
  • 时新蓝牙4.0技术

Trusted Wireless 2.0

菲尼克斯电气的Trusted Wireless 2.0技术专为工业应用而研发。该技术尤其适合在大型系统中无线转发传感器和执行器的信息以及传输中少量数据。在视距条件下,两台无线设备间的传输距离可达几百米到数千米。

因此,Trusted Wireless 2.0缩小了传感器网络专用的WirelessHART技术与高速Wireless LAN技术之间的差距。菲尼克斯电气的Radioline工业无线系统即采用该技术。

Radioline无线模块

Radioline是用于大型系统的无线模块

用于传输I/O信号和串行数据的Radioline无线系统

Radioline是用于大型系统的无线系统。无需编程,只需转动拨码开关即可轻松分配输入和输出。借助Trusted Wireless技术,Radioline是工业环境中可靠应用的理想选择。

  • 采用Trusted Wireless技术,可靠性高
  • 支持频段:868 MHz、900 MHz和2.4 GHz
  • 数据传输速率可调,传输范围可达32 千米
  • Radioline支持点到点连接和多达250台设备的复杂网状网络,网络组态更灵活
  • 内置RS-232/RS-485接口,一台设备可同时传输I/O信号和串行数据,减少设备投入
  • 采用DIN导轨总线连接器和热插拔设计,可扩展多达32个I/O模块
Radioline户外接线盒

适用于户外安装的开关设备和控制设备组件

Radioline户外接线盒适合户外安装,用于便捷无线传输I/O信号或串行数据。下单时请直接选择所需无线模块(868、900或2400 MHz)以及I/O扩展模块的型号和数量。

  • 采用坚固的防溅水抗紫外线壳体,防护等级达IP66,工作温度范围:-25至+55°C,适合户外安装
  • 完全预布线的控制盒,配备内置电源装置、电涌保护器、选定的无线模块以及I/O扩展模块,调试直观,配置便捷

LoRaWAN

LoRaWAN是针对无线网络中电池供电系统的低功率广域网络 (LPWAN) 规范,符合IEEE 802.15.4标准要求。该网络通过统一的传输协议实现终端设备(节点)、传感器、网关和IT基础设施之间的无缝数据交换。作为首个开放标准,LoRaWAN可满足物联网应用的需求。

  • 双向加密通信
  • 采用公用ISM频段(欧洲:868 MHz)
  • 待机模式下能耗低,电流仅为100 nA到10 mA
  • 20 dBm传输功率下具备高接收灵敏度,可达-140 dBm
  • 传输距离可达数千米
LoRaWAN网关

用于搭建和扩展LoRaWAN网络的网关

LoRaWAN网关,实现不受地点限制的LoRaWAN网络通信的基础

菲尼克斯电气的开放式LoRaWAN网关可用于搭建或扩展专用LoRaWAN网络。网关可使用内置的4G/LTE调制解调器联网,亦可通过以太网连接到互联网。LoRaWAN网关基于标准协议栈,可充当LoRaWAN服务器与终端设备之间的透明介质转换器。基于无线网络负载情况,网关可传输成百上千台设备的信息。

  • 用于搭建和扩展LoRaWAN网络
  • 可任意配置,用于访问LoRaWAN服务器
  • 加密型安全传输,确保数据安全
  • 通过以太网供电
  • 内置4G/LTE调制解调器
  • IP67防护等级,可户外使用
LoRaWAN控制设备

实现智能照明管理的LoRaWAN控制设备

LoRaWAN控制设备,实现照明灯的智能无线联网

菲尼克斯电气推出用于管理和控制照明灯及LED驱动器的LoRaWAN控制设备。该产品组合种类齐全,从随附配件的设备,以便连接至Zhaga和NEMA灯座,到用于将现有照明设施集成至LoRaWAN网络的通用型控制设备,应有尽有。常规照明控制柜的内置设备可替代定时开关或纹波控制设备,从而控制整条街道。
本产品组合采用主流DALI通信协议,可控制先进LED驱动器。因此控制设备可兼容各家制造商的诸多LED驱动器。

  • 通过以需求为导向的照明提高能效
  • 使用远程配置和诊断实现跟随式照明
  • 与照明灯的双向加密通信
  • 兼容传统接口标准,如ZHAGA和NEMA
  • 控制设备扩展方便,轻松改造现有照明基础设施
城市中的联网街道照明

基于LoRaWAN的街道照明解决方案

设计面向未来的照明基础设施

您是否想要将单个照明点整合至LoRaWAN网络中,并将其集成至其他智慧城市应用?那么请使用LoRaWAN组件,将照明灯集成到智能灯光管理系统中。

菲尼克斯电气将与您携手合作,为您量身定制基于开放接口和物联网系统的未来解决方案。

全向和定向天线

时刻准备使用合适的天线技术

天线和附件

全天候待命接收信号:菲尼克斯电气旗下涵盖多种适合移动应用的全向天线,以及用于长距离传输的定向天线。我司还可提供漏波电缆,适用于沿特定路径移动的无线设备,如电动单轨系统。诸如电缆、电涌保护器和连接器等配套布线产品及安装附件丰富了产品组合。

无线系统所采用的天线技术会很大程度上影响系统性能。有关天线选型和安装的注意事项,请参阅宣传页“天线安装十大原则”。

正在进行无线网络规划的人员

菲尼克斯电气非常乐意为您提供支持,助您规划高性能、高可靠性的无线系统。

专业规划无线网络

良好的规划是构建高性能无线网络的重要先决条件。我们协助您规划、配置并调试无线网络,并在出现故障时为您提供维护和支持服务。您和您的员工是否需要进一步了解无线技术?我们将为您量身定制个性化教学和实践培训。

专业无线覆盖

为了简化基于Radioline无线系统的无线网络规划,菲尼克斯电气提供免费的网络仿真服务,可支持多达十个站点的仿真。提供需要联网的站点坐标,我们将使用无线网络规划软件或通过现场进行无线路径测试来检查其可行性。而仿真则用于确定无线连接是否可用亦或需要测试。在此过程中,海拔数据、无线电性能和地表特性等因素均涵盖其中。随后您将收到详细测试报告以及包含所有必要组件的零部件清单。