通用DIN导轨适配器,与开关装置螺钉连接
电子模块壳体附件和HMI组件
使用UTA DIN导轨适配器,可将电源或传感器/执行器分线盒等模块轻松卡接到标准DIN导轨上。金属适配器表面采取防腐处理,使用寿命长,极大负载下仍可牢靠固定。通过DIN导轨适配器,可实现设备至控制柜的专业集成。
通用DIN导轨适配器,与开关装置螺钉连接
通用DIN导轨适配器,与开关装置螺钉连接
具备防眩光保护的多个导光柱, 无源,刚性, 凸头,锥形, 发射面: 球形, 显示器数量: 8, (2行, 4列), 针距: 2.54 mm, ESD保护: <8 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)
具备防眩光保护的多个导光柱, 无源,刚性, 凸头, 发射面: 球形, 显示器数量: 8, (4行, 2列), 针距: 2.54 mm, ESD保护: <8 kV, 可用于ME、ME-MAX、ME-IO、ME PLC和EH外壳系列产品(必须对外壳进行处理)
通用DIN导轨适配器,与开关装置螺钉连接
安装底盘,与开关装置螺钉连接
通用DIN导轨适配器,与开关装置螺钉连接
垂直4 mm光导,透明,带球形5.2 mm凸头,可组装在最小壁厚1 mm上,采用聚碳酸酯 (UL 94-V0) 制成,安装长度45 mm,防水,IP68 (EN 50529)
安装底盘,与开关装置螺钉连接
优势
- 适于电子模块壳体的设备和附件
- 多种颜色和尺寸可选,用于定制系统解决方案
- 可集成显示器和薄膜键盘
设备连接技术新品
作为连接器和电子模块壳体的先进制造商,菲尼克斯电气致力于开发各种全新的解决方案,以满足工业和基础设施应用日益增长的需求。
欢迎了解菲尼克斯电气新推出的信号、数据和电力传输用设备连接技术和多功能电子模块壳体。
附件丰富,功能强大
DIN导轨适配器
DIN导轨适配器
使用DIN导轨适配器可将不带标准安装脚、转换器或大型元件的设备牢固安装到DIN导轨上。
- 压铸锌DIN导轨适配器
- 带安装孔,定位设备更灵活
- 适配器宽度和长度可定制,节省空间
显示器
显示器
电子模块壳体显示器屏幕尺寸为2.4至15英寸,是全面的多功能显示解决方案。可用于移动式和固定式电子模块壳体。
- 高对比度的LCD显示器以及TFT彩色显示器
- 可便捷集成到电子模块壳体中
- 适用于-20°C到70°C的温度范围
- 如有需要,可提供触摸屏
- 多种颜色的显示器支架
薄膜键盘
薄膜键盘
越来越多的电子模块壳体配备薄膜键盘。菲尼克斯电气的电子模块壳体可轻松集成薄膜键盘。
- 可便捷集成到电子模块壳体中
- 多种尺寸和颜色可选,支持定制化设备设计
- 可根据客户需求定制键盘布局
导光柱
导光柱
导光柱可实现状态指示灯在电子模块壳体内的紧凑布局,从而为其他元件提供更多空间。
- 简单的可视状态和诊断指示灯
- 水平和垂直型导光柱,适用于圆形或矩形的状态指示灯
- 通过卡销可轻松安装到PCB上
- 含1到40个指示灯的导光柱型号,应用灵活
- 使用导光柱,LED无需额外配备PCB
电子模块壳体技术原理 适于DIN导轨应用的解决方案
电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。