实用信息
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
工业人工智能
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
电子模块壳体附件
EM-MP 45N - 安装板
EM-MP 45N
-
安装板
2943712
安装底盘,与开关装置螺钉连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
DIN导轨适配器
类型
扁平式,宽45mm
尺寸
尺寸图
宽度
45 mm
长度
68 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 外壳
PC (纤维增强型)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C
商业数据
订货号
2943712
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
ACGEAA
产品关键代码
ACGEAA
GTIN
4017918081263
单件重量(含包装)
15.77 g
单件重量(不含包装)
15.77 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.244千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
薄膜键盘
光导
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助