电子模块壳体附件
UTA 159 - DIN导轨适配器
UTA 159
-
DIN导轨适配器
2854018
通用DIN导轨适配器,与开关装置螺钉连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
DIN导轨适配器
外壳类型
DIN导轨适配器
产品系列
UTA
类型
安装底盘带固定孔
尺寸
宽度
52 mm
高度
159 mm
深度
9.6 mm
材料规格
外壳材料
锌模铸
环境和真实条件
振动测试
规格
IEC 60068-2-6:2007-12
频率
10 - 150 - 10 Hz
扫描速率
1倍频程/分钟
振幅
0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度
5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期
2.5 h
测试方向
X-, Y- 与 Z-轴
冲击
规格
IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形
半正弦
加速度
15g
电击时间
11 毫秒
每个方向的电击次数
3
测试方向
X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
2854018
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
ACGEAD
产品关键代码
ACGEAD
GTIN
4017918190262
单件重量(含包装)
165.4 g
单件重量(不含包装)
166 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
经常搜索
薄膜键盘
光导
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助