电子模块壳体附件
EM-MP 70 - 安装板
EM-MP 70
-
安装板
2942742
安装底盘,与开关装置螺钉连接
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
DIN导轨适配器
壳体系列
EM-MP
类型
扁平式,宽70 mm
尺寸
尺寸图
宽度
70 mm
长度
74.5 mm
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
标识材料 外壳
PC (纤维增强型)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 105 °C
商业数据
订货号
2942742
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACGEAA
产品关键代码
ACGEAA
GTIN
4017918099435
单件重量(含包装)
31.3 g
单件重量(不含包装)
30.38 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.323千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
薄膜键盘
光导
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助