支持总线和网络连接的信号隔离变送器

支持总线和网络连接的信号隔离变送器

实现从现场到网络的安全电气隔离

结合安全电气隔离和数字化通信两大优势。

返回至 信号隔离变送器

类别

搜索范围 支持总线和网络连接的信号隔离变送器

显示该分类下的所有产品

无需使用与特定信号相关的输入卡件,即可在50 mm的宽度范围内可靠传输八个现场信号至工业网络。同时,从现场层至CPU(包括通道间)确保安全的电气隔离。

优势

  • 信号隔离变送器可自由组合,通过紧凑的可插拔网关可集成到工业网中,节省空间
  • 安全的电气隔离,确保现场层与CPU之间以及通道间的信号传输无干扰
  • 控制层无需使用配套的输入卡件,节省空间和成本
  • 轻松调试和维护:支持不间断电流测量,通过NFC可在手机上读取电流测量值
  • 通过拨码开关、软件或MINI Analog Pro APP等方式可实现参数快速设置
  • 支持总线和网络连接的MINI Analog Pro信号隔离变送器是COMPLETE line系统的一部分

无需使用输入卡件,支持所有信号

模块化信号隔离变送器与插拔式网关组合  

模块化信号隔离变送器与插拔式网关组合

通过便捷连接式网关,可将带电流或数字量输出的MINI Analog Pro信号隔离变送器紧凑地集成到网络中,节省空间。无需使用配套的输入卡件。

支持总线和网络连接的MINI Analog Pro网关可适用以下协议:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

灵活的系统迁移解决方案

网络连接灵活,兼容各种控制器  

网络连接灵活,控制器兼容性高

在某些情况下,升级到现代化控制器存在很大的风险,对系统运行也提出很大的挑战。信号隔离变送器支持总线和网络连接,可轻松实现系统迁移和扩展。在一根网线内快速无误地捆绑各种信号,灵活兼容各种控制器。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm