您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

UNO POWER基础功能型电源

基础功能型电源

UNO POWER电源兼具高功率密度和高效率,是工业应用的理想选择。紧凑型电源功率在25 W到960 W之间,可为集中式和分布式装置的恒定负载可靠供电。新一代超薄型UNO POWER电源功率达90 W,采用直插式连接技术,支持高达277 V AC的宽域电压。

优势

  • 用于单相电源系统的卓越供电
  • 采用超薄设计,节省控制柜内空间
  • 节省能源效率高达95%
  • 户外安装,设备可在-40°C下可靠启动
  • 配备浮空开关触点和DC OK LED,轻松完成输出电压系统诊断

新产品

适用于DIN导轨的UNO POWER电源
适用于DIN导轨的UNO POWER电源

基础功能型电源

采用直插式连接的低功率电源

UNO POWER电源功率在30 W到90 W之间,具备高功率和高效率,采用创新直插式连接。该款电源尤为适用于工业应用以及小型控制柜。

主要特点

  • 总宽度35 mm,功率达90 W
  • 交流输入电压:100 V AC … 277 V AC
  • 直流输入电压:110 V DC … 250 V DC
  • 效率高达95%
  • 可调节输出电压
  • 平均故障间隔时间 (MTBF) 长:>500,000 h
  • 宽温范围:-25°C … +70 °C/已通过启动型式测试:-40°C

优势

  • 单相系统的有效供电
  • 采用超薄设计,节省控制柜内空间
  • 效率达95%,可节省能源
  • 户外安装,设备可在-40°C下可靠启动
  • 采用直插式连接技术,操作简便

基础功能型电源

充电桩解决方案

120 W以上的UNO POWER电源配备DC OK LED和开关继电器触点,可轻松进行系统诊断,性能出众。凭借高功率密度,UNO POWER电源是空间有限的工业应用的理想选择。

主要特点

  • 可调节输出电压:12 V DC … 15 V DC
  • LED信号和DC OK继电器触点
  • 效率高达94.4%
  • 平均故障间隔时间 (MTBF) 长:>500,000 h
  • 超薄设计,总宽度为35 mm
  • 宽温范围:-25°C … +70°C/已通过启动型式测试:-40°C

优势

  • 单相系统的有效供电
  • 采用超薄设计,节省控制柜内空间
  • 高效率,节省能源
  • 户外安装,设备可在-40°C下可靠启动
  • 配备浮地开关触点和DC OK LED,轻松完成输出电压系统诊断

产品动画

采用直插式连接的电源

采用直插式连接的UNO POWER

新一代UNO POWER电源适用于分布式小功率供电,已进行升级。如今,这款电源设计更为紧凑,体积可缩减36%。也可实现高达95%的效率。

第二代90W电源的整体宽度仅35 mm,比上一代电源窄了20 mm。

采用直插式连接技术,接线更轻松便捷。

UNO POWER电源对比 选择适配您需求的UNO POWER电源:

新款UNO POWER电源采用直插式连接,是城市基础设施分布式安装的理想之选。依托其宽温范围以及多样化的标准功能,UNO POWER电源可灵活应用于各种场合。

UNO POWER 24 DC / 30 W
UNO POWER 24 DC / 60 W
UNO POWER 24 DC / 90 W
UNO POWER 12 DC / 30 W
UNO POWER 24 DC / 30 W

UNO POWER 24 DC / 60 W

UNO POWER 24 DC / 90 W

UNO POWER 12 DC / 30 W

输入电压范围 100 V AC / 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC / 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

100 V AC / 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

99 V AC / 277 V AC

110 V DC ... 250 V DC

额定输出电压 24 V DC 24 V DC 24 V DC 12 V DC
输出电压设置范围 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 24 V DC ... 29 V DC 10 V DC ... 18 V DC
额定输出电流(I~N~) 1.25 A 2.5 A 3.75 A 2.5 A
输出功率(P~N~) 30 W 60 W 90 W 30 W
效率 91.9% (230 V AC),典型 93% (230 V AC),典型 95% (230 V AC),典型 89.7% (230 V AC),典型
产品尺寸(宽 x 高 x 深) 21 mm x 90 mm x 90 mm 30 mm x 90 mm x 90 mm 35 mm x 90 mm x 90 mm 21 mm x 90 mm x 90 mm
跳转至产品 跳转至产品 跳转至产品 跳转至产品
使用UNO POWER电源时,能效与成本的关系

使用UNO POWER电源时,能效与成本的关系

高能源效率

与市售的其他同类产品相比,UNO POWER空载损耗低(小于0.3 W)且能效高,节能效果显著。额定负载效率大于95%,仅有少量电能会转换为多余的热能。

UNO POWER电源正视图

UNO POWER电源正视图

功率达960 W的紧凑型高性能电源

UNO POWER电源外形小巧,供电功率范围在120到960 W之间。产品采用超薄设计,支持无缝并排安装相邻组件,可有效节省控制柜内空间。电源输出电压可通过电位计设置,范围在24到28 V DC之间。

  • 24 V DC/5 A,120 W,总宽35 mm
  • 24 V DC/10 A,240 W,总宽45 mm
  • 24 V DC/20 A,480 W,总宽59 mm
  • 24 V DC/40 A,960 W,总宽126 mm
UNO POWER电源

UNO POWER电源

丰富的产品组合

UNO POWER电源具备25到960 W的多个性能等级,输出电压为5到48 V DC。该系列电源支持85到305 V AC的输入电压,即使电网出现电压波动也能可靠运行。若输入电压为264至575 V AC,则采用2台功率为24 V和90 W的交流电装置。

控制柜中的UNO POWER电源

应用广泛的UNO POWER

应用广泛

部分UNO POWER电源经认证符合UL 1310/508列名等级2的要求。电源功率为25 W,峰值功率可达90 W,因此尤为适用于美国市场。

凭借其多样型号和-25°C至+70°C(可在-40°C下启动)的宽温范围,UNO POWER电源可灵活应用于各种场合。此外,电源还具备高抗振性能和强大的EMC抗干扰能力。