UNO2-PS/1AC/24DC/960W - 电源
1110043

初级开关电源 UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 40 A, 可调范围 24 V DC ... 28 V DC

产品详情









优势

总宽度极窄,仅126 mm,可节省控制柜内空间
效率极高,可节省能源
-25°C … +70°C的宽温范围,适合户外安装
具有浮动DC OK继电器触点,简单实现输出电压监控