采用ACB(自动电流平衡)技术的QUINT ORING模块可将冗余电源系统的使用寿命延长一倍。ACB技术保证负载电流自动平均分配到两路电源,从而倍增电源的使用寿命。
QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80
-
冗余模块
2902879
用于DIN导轨安装的有源QUINT冗余模块,采用ACB(自动电流均衡)技术并具有监控功能,输入:24 V DC/2x 40 A,输出:24 V DC/1 x 80 A,包括已安装好的通用型DIN导轨适配器UTA 107/30
产品详情
UL认证
认证ID: E211944EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
认证ID: TA25015M| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528RINA
认证ID: ELE362819XGABS
认证ID: 20-2022537-PDADNV
认证ID: TAA000011FIECEE-CB方案
认证ID: DE/PTZ/0044cUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
由于负载的统一分布,因此冗余解决方案的使用寿命增长一倍
节能
冗余永久监视
建立100%冗余系统