UNO POWER电源,可提供基础功能
由于具有很高的功率密度,紧凑型UNO POWER电源特别适合高达240 W的负载,尤其适用于内部空间有限的控制箱。这款电源提供不同的性能等级和各种宽度,具有效率高、空载损耗低的特点,实现高能源效率。
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W
-
电源
2902992
初级开关电源 UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 2.5 A
产品详情
UL认证
认证ID: FILE E 214596IECEE-CB方案
认证ID: DK-29076-A2-ULEAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL认证
认证ID: E123528cUL Listed
认证ID: E123528IECEE-CB方案
认证ID: NL2-021190CoC / Compliance Statement
认证ID: 24-390-00cUL Listed
认证ID: FILE E 199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
只需简单地将产品卡接到DIN导轨上,安装方式灵活
控制柜中空间更多,功率密度提高达20 %
能源效率最大化 能源节约超过90 %,空载损耗低于0.3 W
宽温设计 -25 °C ... +70 °C,适合户外安装