UNO POWER电源可提供基础功能。
由于具有极高的功率密度,紧凑型UNO POWER电源可以为最高960 W的负载提供最佳的供电解决方案,尤其适用于紧凑型控制箱。这款电源提供不同的性能等级和各种宽度。该电源具有效率高、空载损耗低的特点,从而能确保达到极高的能源效率。
UNO2-PS/1AC/24DC/480W
-
电源
2910105
初级开关电源, UNO POWER, 螺钉连接, DIN导轨安装, 输入: 1相, 输出: 24 V DC / 20 A, 可调范围 24 V DC ... 28 V DC
产品详情
| 交流电运行 | |
| 电源系统配置 | 星形网络 (TN,TT,IT (PE)) |
| 额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 衰减 | < 90 V AC (1 %/V) |
| 国家电网典型电压 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流 | 典型值 15 A (25 °C时) |
| 冲击电流积分 (I2t) | < 1 A2s |
| 频率范围 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 电网缓冲时间 | 典型值 17 ms (120 V AC) |
| 典型值 18 ms (230 V AC) | |
| 电耗量 | 5.4 A (100 V AC) |
| 4.4 A (120 V AC) | |
| 2.3 A (230 V AC) | |
| 2.2 A (240 V AC) | |
| 保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻,气体放电管 |
| 吸合时间 | 典型值 1 s |
| 设备电源保险丝 | 8 A 内置(设备保护) 快速熔断 |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K或类似) |
| PE放电电流 | < 3.5 mA |
| 效率 | 典型值 93 % (120 V AC) |
| 典型值 94.6 % (230 V AC) | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
| 额定输出电流(IN) | 20 A |
| 防短路保护 | 是 |
| 防空转 | 是 |
| 衰减 | 55 °C ... 70 °C |
| 振幅因数 | 典型值 1.667 (120 V AC) |
| 典型值 1.75 (230 V AC) | |
| 输出功率(PN) | 480 W |
| 并连 | 是,用于冗余 |
| 串连 | 是的,用于较高的输出电压 |
| 反馈电压电阻 | ≤ 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | ≤ 35 V DC |
| 残波 | 典型值 70 mVSS (额定值) |
| 控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| < 3 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 上升时间 | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 最小空载功耗 | < 2.9 W (120 V AC) |
| 最大空载功耗 | < 3 W (230 V AC) |
| 最小额定负载功耗 | < 37 W (120 V AC) |
| 最大额定负载功率损耗 | < 28 W (230 V AC) |
| 内置保险丝保护 | 否 |
| 保险丝保护 (二次侧) | 电子 |
| 热磁式 | |
| 热 |
| 输入 | |
| 位置 | 1.x |
| 标识 | 1.1 (),1.2 (L),1.3 (N) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 10 (Cu) |
| AWG | 24 ... 10 (Cu) |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 输出 | |
| 位置 | 2.x |
| 标识 | 2.1,2.2 (+),2.3,2.4 (-) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 刚性 (AWG) | 24 ... 10 (Cu) |
| AWG | 24 ... 10 (Cu) |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| 信号 | |
| 位置 | 3.x |
| 标识 | 3.1 (13),3.2 (14) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带没有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 柔性带配有塑料套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 24 ... 10 (Cu) |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 L |
| LED信号 | |
| 信号类型 | LED DC OK - 信号状态运行 (UN = 24 V DC,IOut = IN) |
| 功能 | 可视化运行状态显示 |
| 颜色 | 绿色 |
| LED熄灭 | 无交流输入电源电压 (熄灭) |
| LED呈(绿色),DC OK | UOUT > 0,9 x UN (亮起(绿灯),DC OK) |
| LED呈(绿色闪烁),DC OK < 0.9 x UN | UOUT < 0,9 x UN (亮起(绿灯闪烁)) |
| 信号输出 继电器13/14 | |
| 位置 | 3.x |
| 信号类型 | DC OK开关触点 - 信号状态运行(UN = 24 V DC,IOut = IN) |
| 位置标识 | 3.1 (13), 3.2 (14) |
| 功能 | 运行状态转发 |
| 开关触点(浮地) | OptoMOS |
| 开关电压 | 最大 30 V AC/DC |
| 最大 60 V DC | |
| 电流承载能力 | 最大 50 mA |
| 状态条件 (触点闭合) | UOUT > 0,9 x UN (触点闭合) |
| 状态条件 (触点打开) | UOUT < 0,9 x UN (触点打开) |
| 相数 | 1 |
| 绝缘电压输入/输出 | 4 kV AC (类型测试) |
| 3 kV AC (常规测试) | |
| 绝缘电压输入/PE | 3.5 kV AC (类型测试) |
| 2.4 kV AC (常规测试) |
| 产品系列 | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 900000 h (25 °C) |
| > 530000 h (40 °C) | |
| > 280000 h (55 °C) | |
| 环保指令 | RoHS指令2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I |
| 污染等级 | 2 |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 温度 | 40 °C |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 温度 | 40 °C |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 温度 | 40 °C |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 温度 | 40 °C |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 温度 | 40 °C |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 温度 | 40 °C |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 温度 | 25 °C |
| 附加信息 | 120 V AC |
| 预期寿命(电解电容器) | |
| 温度 | 25 °C |
| 附加信息 | 230 V AC |
| 产品尺寸 | |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 129 mm |
| 深度 (设备深度(DIN导轨安装)) | 125 mm (设备深度(DIN导轨安装式)) |
| 安装尺寸 | |
| 右侧/左侧安装距离(有效,无效) | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离(有效,无效) | 30 mm / 30 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并排安装:水平间距0 mm,垂直间距30 mm |
| 安装位置 | 水平DIN导轨NS35,EN60715 |
| 带保护涂层 | 否 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (壳体、接线端子) |
| 外壳材料 | 金属 |
| 外壳材料 | 铝(AlMg3)/钢板,镀锌 |
| 盖罩型号 | 不锈钢 |
| 侧边组件类型 | 铝 |
| 卡脚插销材料 | 钢板,镀锌 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C降低额定值: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(调试类型测试) | -40 °C |
| 最大高度 | ≤ 3000 m (> 2000 m,衰减: 10 %/1000 m) |
| 气候等级 | 3K22(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击力(运行) | 每个空间方向上30g,18 ms (IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 50 Hz,振幅 ±0.2 mm (IEC 60068-2-6) |
| 50 Hz ... 150 Hz,2.3g,90 分钟 | |
| 温度代码 | T4(-25°C ... +70°C;>55°C,衰减:2.5 %/K) |
| 过电压类别 | |
| EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
| 过电压类别 | |
| EN 62477-1 | III (≤3000 m) |
| 高达1100 V的电源装置的安全(绝缘距离) | |
| 标准标识 | 高达1100 V的电源装置的安全(绝缘距离) |
| 标准/规格 | DIN EN 61558-2-16 |
| 电气安全 | |
| 标准标识 | 电气安全 |
| 标准/规格 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| 测量、控制和实验室设备的安全性 | |
| 标准标识 | 测量、控制和实验室使用的设备的安全 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 |
| 超低防护电压 | |
| 标准标识 | 超低防护电压 |
| 标准/规格 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 安全隔离 | |
| 标准标识 | 安全隔离 |
| 标准/规格 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 谐波电流限制标准 | |
| 标准标识 | 谐波电流限制标准 |
| 标准/规格 | EN 61000-3-2 |
| 电源电压压降 | |
| 标准标识 | 半导体工业中对干线压降的要求 |
| 标准/规格 | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 标识 | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| 标识 | CB体系(IEC 61010-1、IEC 61010-2-201) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 辐射干扰 | 噪音干扰符合EN 61000-6-3(住宅和商业)以及EN 61000-6-4(工业)标准的要求 |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-2 |
| 传导性噪声排放 | |
| 标准/规范 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规程 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(B类) | |
| 谐波电流 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(A类) | |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 闪光器 | |
| 标准/规程 | EN 61000-3-3 |
| 频率范围 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 6 kV (强度测试 3) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 频率范围 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 输出 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试4 - 对称) |
| 4 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试3 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 输入/输出 | 非对称 |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 电压 | 230 V AC |
| 频率 | 50 Hz |
| 压降 | 70 % |
| 时间段数量 | 25 / 30周期 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 40 % |
| 时间段数量 | 12周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 A |
| 压降 | 0 % |
| 时间段数量 | 1 周期 |
| 附加信息 | 强度测试2 |
| 备注 | 标准 B |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 订货号 | 2910105 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMPV13 |
| 产品关键代码 | CMPV13 |
| GTIN | 4055626456652 |
| 单件重量(含包装) | 1,252.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,084 g |
| 原产地 | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 73c1ec9c-e95e-4452-8f4b-8bfe396d6c7e |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 37.414千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 冗余模块 2907719
-
QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20 - 冗余模块 1088207
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 冗余模块 2907379
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 3类电涌保护设备 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - 电子设备断路器 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - 电子设备断路器 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - 电子设备断路器 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - 电子设备断路器 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - 电子设备断路器 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - 电子设备断路器 2905744
优势
宽度极窄,仅59 mm,可节省控制柜内空间
效率极高,可节省能源
-25°C … +70°C的宽温范围,适合户外安装
具有浮动DC OK继电器触点,简单实现输出电压监控