新型第四代QUINT ORING模块具备应用特定的电涌保护功能以及两个输出,可确保达到最大的系统可用性。ACB技术(自动电流平衡)还可以使冗余电源的使用寿命加倍,进而最大限度地降低系统成本。
QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20
-
冗余模块
1088207
主动式冗余模块 QUINT ORING 采用退耦MOSFET, ACB Technology, DIN导轨安装, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
产品详情
cULus Listed
认证ID: FILE E 123528DNV
认证ID: TAA000011FNK
认证ID: TA25015MIECEE-CB方案
认证ID: DK-114506-ULNK
认证ID: TA25015McULus Listed
认证ID: FILE E 123528DNV
认证ID: TAA000011FcULus Listed
认证ID: FILE E 199827ATEX
认证ID: DEKRA 22ATEX0104 XIECEx
认证ID: IECEx DEK 22.0089XCCC
认证ID: 2023322303005535UKCA-EX
认证ID: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
认证ID: GYJ23.1282XEAC Ex
认证ID: KZ 7500525010102095cULus Listed
认证ID: FILE E 199827CCC
认证ID: 2023322303005535IECEx
认证ID: IECEx DEK 22.0089XATEX
认证ID: DEKRA 22ATEX0104 XUKCA-EX
认证ID: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
认证ID: GYJ23.1282X适配产品
优势
由于负载的统一分布,因此冗余解决方案的使用寿命增长一倍
节能
冗余永久监视
建立100%冗余系统
常见问题
只连接一组“+”和“-”到负载是否足够?
不够,强烈建议将所有输出端连接到负载或供电轨上。只有这样,才能确保冗余供电直达负载。当输出侧发生电缆断裂时,负载仍然可以持续获得供电。
设备在输出侧电缆断裂或未连接时,是否会有报警信号?
是的,如果没有连接2.1或2.3,则“红色正常”继电器 (3.1 - 3.2) 将断开,条形指示灯上的两个红色LED开始闪烁。
产品是否有内置的电涌保护?
是,该产品具有32 V起的电涌保护功能。在出现电涌电压时,相应的输入就会关断,以保护负载免受危险电压冲击。这意味着可通过冗余电源为负载安全供电。故障信号通过“红色正常”继电器 (13/14) 和LED发出。
“ACB”是什么?
“ACB”代表“自动电流平衡”。并联电源输出电压中的微小差异会对电源供应的电流产生很大影响。这项技术可在0.3 V电压差值范围内平衡电流。通过平衡利用以及降低单个电源上的负载,可以使冗余系统的使用寿命延长一倍。