返回概述

预防性功能监测

QUINT POWER工业电源可实现系统的最大可用性,其中预防性功能监测发挥着尤其重要的作用。

提前检测到临界工作状态

若电源处于升压模式,出现报警提示,因此可预防系统电力中断。  

远程监测:使用有源开关输出和无源继电器触点

预防性功能监测的作用在于:在故障发生前检测出临界状态。

  • 持续监测输出电压和输出电流
  • 临界状态通过以下方式提示:
    • LED指示灯
    • 无源继电器触点
    • 有源开关输出

监测处于POWER BOOST模式的电源

监测处于POWER BOOST模式的电源  

在POWER BOOST模式下可实现最大输出电压。

电源的电流输出超过额定值:

  • 电源处于POWER BOOST模式。
  • 在24 V DC的输出电压下,电源及其所连接的负载均运行正常。

在POWER BOOST模式下,增加额外的负载。控制器立刻得到提示和报告。预防性功能监测在故障发生之前作出响应。

示例:

预防性功能监测发现问题,如传送带运行不畅。系统可在电压骤降影响其它负载之前得到修复。  

实际应用

了解更多信息:该测试展示预防性功能监测的优势。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

定制电源,提高系统可用性