电源

电源

电源专家

高品质电源采用领先技术,提高系统可用性。

返回至 电源和UPS

类别

搜索范围 电源

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供适合各种应用的电源。您可以选择具有不同设计、功率和功能的产品。这些产品适用于机械和系统制造、楼宇自动化、造船或过程技术等多种行业。

优势

  • 独特的SFB技术,确保系统高可用性
  • 高质量组件,确保运行安全性
  • 宽温范围和可调输出电压,应用灵活

QUINT POWER:功能强大的电源

功能强大的QUINT POWER电源  

QUINT POWER

QUINT POWER电源采用SFB技术,内置支持个性化组态NFC接口,功能强大,确保高系统可用性。

输出功率低于100 W的超薄型QUINT POWER电源也可提供功率裕度和预诊断监控功能,可实现较高的系统可用性。

  • 交流或直流输入:单相、三相
  • 直流输出:功率可达1000 W
  • 电压:12、24、48 V DC

TRIO POWER:标准功能型电源

TRIO POWER标准功能型电源  

TRIO POWER

TRIO POWER是优质可靠的标准功能型电源,特别适合机械制造业。

  • 交流输入:单相、三相
  • 直流输出:功率可达1000 W
  • 电压:12、24、48 V DC

UNO POWER:基础功能型电源

UNO POWER基础功能型电源  

UNO POWER

UNO POWER系列电源具有极高的功率密度,功率高达240 W,尤为适合安装在空间有限的控制箱中。

  • 交流输入:单相
  • 直流输出:功率可达240 W
  • 电压:5、12、15、24、48 V DC

适于楼宇自动化应用的STEP POWER电源

适于楼宇自动化应用的STEP POWER电源  

STEP POWER

STEP POWER电源特别适用于工业和住宅楼宇的自动化应用。该系列电源空载能耗低,能源效率高,可在配电应用中实现较高能效。

  • 交/直流输入:单相
  • 直流输出:功率可达120 W
  • 电压:5、12、15、24、48 V DC

更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

定制电源,提高系统可用性

服务

下载

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Power_supply_units_and_UPS_P-22/50153bdf-c771-4ea3-a528-1e85612526c4