以太网供电(PoE)

以太网供电(PoE)

PoE供电设备,合二为一

使用以太网供电设备,只需一根电缆即可同时传输数据和电力。

返回至 工业以太网

类别

搜索范围 以太网供电(PoE)

显示该分类下的所有产品

在偏远地区或不便接线区域安装设备时,无需使用额外的电源。采用菲尼克斯电气的工业以太网供电(PoE)设备,只需一根以太网电缆即可传输电力和数据。

优势

  • 减少接线工作,简化了设备安装
  • 基于IEEE 802.3标准,支持跨制造商应用
  • 操作简便,轻松改装现有系统
  • POE供电设备是COMPLETE line系统的一部分

简化大型网络布线

带/不带以太网供电设备的网络结构  

以太网供电可节省布线工作量

网络中的以太网设备通常需要使用单独的电力和数据线缆连接。使用以太网供电设备,无需额外的电力线和电源,节省安装成本。通过一根以太网电缆即可直接为终端设备供电。也就是说,通过供电端设备(PSE)模块,如PoE供电器或PoE交换机和一根数据线缆即可同时传输电力和数据。电力接收端为受电端设备(PD),如摄像机、IP电话或WLAN接入点。即便是非以太网供电设备的现场布线,使用以太网供电设备,也能节省布线工作量。只需将PoE分离器安装在终端设备的上游,即可将数据信号与电力信号分离。

PoE供电器

支持多种连接技术的PoE供电器  

不同性能等级的网路中跨PoE供电器,符合IEEE 802.3- af、-at、-bt标准

使用全新PoE供电器,只需一根电缆即可为现场设备提供电力和传输数据。PoE供电器支持多种连接技术,可大大简化现场布线。可选择IDC快速免剥线连接、直插式连接或螺钉连接。此外,还提供带两个RJ45接口的PoE供电器。

PoE交换机

非管理型和管理型PoE交换机  

用于监测或安全应用的工业PoE交换机

针对以太网供电的终端设备(例如IP摄像机),菲尼克斯电气可提供种类齐全的工业非管理型和管理型交换机。IP20和IP65防护等级的非管理型以太网供电交换机适用于最多带8个PoE PD设备的简单PoE应用。功能强大的管理型PoE交换机最多提供8个PoE端口并支持可用于PoE组态的额外功能。

PoE分离器

PD1000 PoE分离器  

PoE分离器可在本地分离电力和数据信号

使用以太网供电分离器,可轻松将非以太网供电的终端设备安装在偏远站点,无需耗费额外成本。针对WLAN或蓝牙接入点、控制器和I/O站点等,PoE分离器可在本地分离数据和电力并分别传输。从而,以较高的成本效益为非以太网供电的网络组件实现PoE解决方案的快速布线。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


以太网配线架

现场与控制柜之间的布线接口