多通道电子式断路器

多通道电子式断路器

便捷保护

多通道电子式断路器操作简单直观,是理想的系统保护方案。

返回至 电子式断路器

类别

搜索范围 多通道电子式断路器

显示该分类下的所有产品

CBM和CBMC多通道电子式断路器可在有限空间内提供强大功能。断路器采用直插式连接技术,特别适用于机械制造行业和控制技术领域。

优势

  • 精确调节额定电流,使用灵活
  • 采用紧凑型设计和直插式连接技术,安装方便,节省空间
  • 可锁定所设的额定电流,提高系统安全性
  • 宽温工作,抗振抗冲击性能强,应用范围广

CBM断路器,配备额定电流助手

4通道和8通道CBM断路器  

CBM多通道电子式断路器

CBM多通道设备断路器可为四到八通道提供过载和短路保护。内置额定电流设置向导程序,便于设定正确的额定电流,并可电子锁定所设置的数值,防止出现设置错误。

同时,集成预警系统,降低故障率。电流达到通道设定额定电流80%时,对应的LED发出警告。此外,每个单独信号输出均可用于遥信功能。

主动电流限制可优化前级电源容量。因此,可使用较小的开关电源并防止意外压降。

CBMC紧凑型多通道电子式断路器

4通道CBMC断路器  

CBMC紧凑型多通道电子式断路器

CBMC电子式断路器外形紧凑,支持个性化调节,可根据具体要求定制供货。通过LED按钮,无需任何工具即可轻松调节四个通道。

内置预警系统,还可有效降低CBMC故障率。电流达到通道设定额定电流80%时,对应的LED发出警告。

CBMC还为NEC Class 2电路提供理想解决方案。该设备的电流调节范围为1至4 A,可为电缆和传感器提供可靠保护。

只需使用一台设备即可轻松灵活地调节电流,不仅节省空间,还能为各种应用提供可靠保护。

为系统量身定制

量身订购设备断路器  

CBMC:为系统量身定制设备保护

我们可根据客户的实际要求提供预组态产品,更好地保护系统。节省编程时间,立即安装并调试产品。

您可在下单时指定设备预设功能。可为每个通道选定额定电流。预设值可进行更改或永久固定,您也可以自由选择。如果预设值固定不变,每个通道的电流值将直接印制在设备正面。因此,在设备断路器安装完毕后,您也可随时轻松查看设定值。
可根据需求定制任意数量的设备断路器,一台起订。

为便于再次订购,每台设备侧面都带有订货代码,可实现无缝下单。

智能控制和全面监测

带IO-Link接口的CBMC设备断路器  

IO-Link,全系统透明化通信

CBMC系列还包含带IO-Link接口的型号。IO-Link接口可将设备断路器完全集成至过程监控和控制系统中,支持持续访问过程相关数据并可随时随地了解系统最新情况。

部分设备断路器型号支持状态输出和复位输入功能,增强对系统的诊断和控制。该产品支持电路远程复位。因此,可将设备断路器安装在难以访问的地点。

另有通过内置继电器对负载输出进行电气中断的断路器型号。在此情况下,与其他电子式断路器不同,该断路器可在发生故障时将受保护的输出切换为高阻抗并进行电气隔离。

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

设备断路器

服务


CBMC设备断路器

外形紧凑,个性化调节


CBMC设备断路器

外形紧凑,个性化调节


什么是电流限流?

断路器主动限制电流的特性