PTCB E1 24DC/1-4A NO - 电子设备断路器
2908261

单通道电子式断路器,用于在过载和短路的情况下保护24 V DC负载。采用CLIPLINE complete接线端子系统组件可以轻松实现电位分配。带设定额定电流的电子锁功能。用于DIN导轨安装。

产品详情









适配产品



优势

可与CLIPLINE complete端子桥接,应用方便
设计宽度仅6 mm,节省控制柜内空间
电流值灵活可调,适用范围广,库存降低
精确地根据您的要求,个性化定制合适的保护