外壳

HEAVYCON外壳

适用于恶劣的环境条件

外壳坚固耐用,防尘、防水、防振并耐受高机械应力。

返回至 重载矩形连接器

类别

  • STANDARD外壳
    HEAVYCON STANDARD重载矩形连接器

    HEAVYCON STANDARD系列重载矩形连接器配有安装方便、牢固可靠的锁扣,适合多种应用场合。

  • EVO外壳
    EVO外壳

    创新的重载矩形连接器,有效提高布线的成本效益。

  • ADVANCE外壳
    HEAVYCON ADVANCE矩形连接器

    HEAVYCON ADVANCE矩形连接器在安装面板上直接形成密封,尤其适于强腐蚀性环境。

  • 产品列表——HPR外壳
    用于轨道交通行业的外壳

    牢固的HPR金属外壳采用螺钉锁紧方式,可满足轨道交通行业的高防护等级要求。

搜索范围 外壳

显示该分类下的所有产品

在腐蚀性强的恶劣环境下使用连接器,需要高防护等级的外壳。菲尼克斯电气提供三个不同系列的HEAVYCON外壳,可根据具体要求组成合适的插拔式连接器。

优势

  • 提供适合各种应用的外壳锁扣,产品型号齐全
  • 采用高防护等级的耐腐蚀材料,安全性高
  • EMC屏蔽金属外壳表面导电且经密封处理,可防电磁干扰

带锁扣的HEAVYCON STANDARD外壳

HEAVYCON STANDARD外壳  

HEAVYCON STANDARD外壳

HEAVYCON STANDARD系列采用多种坚固耐用的外壳,出线方向灵活,带有不同锁扣。插头外壳可与穿板式安装底座、表面安装型外壳或悬空对插式外壳组合使用,满足不同的需求。

  • 外壳防护等级可达IP66和IP67,耐腐蚀性强
  • 灵活的单双锁扣

D7紧凑型HEAVYCON系列提供耐腐蚀的金属外壳和带密封电缆接头的塑料外壳。

 

带锁扣的HEAVYCON EVO外壳

HEAVYCON EVO外壳  

HEAVYCON EVO外壳

HEAVYCON EVO工业连接器是一款经济型创新解决方案,适合各种要求即插即用的耐用型插头的场合。采用旋转式EVO电缆接头,节省70%的库存成本。

  • 现场直接选择电缆出线方向,操作方便
  • 一个外壳可代替八个传统的插头外壳,减少零件数量,降低库存成本
  • 外壳抗震能力高达IK09,防护等级达IP66(塑料)和IP66/IP67(金属),确保安全性和可靠性
  • HEAVYCON EVO可与市面上的所有标准铝制外壳配套使用,组件可自由选择

 

带螺钉锁紧装置的HEAVYCON ADVANCE外壳

HEAVYCON ADVANCE外壳  

HEAVYCON ADVANCE外壳

工业布线空间非常有限,每一厘米都很重要。此外,插拔式连接件往往受恶劣环境条件影响。HEAVYCON ADVANCE连接器是适应此类极端条件的理想解决方案。

  • 穿板式安装法兰代替底座安装附件,节省空间和成本
  • 外壳防护等级达IP66/IP67(塑料)和IP66/IP68/IP69K(金属),满足严苛要求

 

适于轨道交通应用的HEAVYCON HPR外壳

适于轨道交通应用的外壳  

适于轨道交通行业的HPR外壳

HEAVYCON HPR专用于交通运输行业。插头外壳、穿板式安装底座和表面安装型外壳符合现行标准,可确保轨道车辆上信号和电力的安全传输。

  • 防护等级:IP68/IP69K
  • 全面的抗电磁干扰保护
  • 尺寸:B6至B24/D7
  • 牢固的螺钉锁紧装置
  • 抗振动抗冲击,符合IEC 61373 / EN 50155标准

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

3D重载矩形连接器

服务


Steckverbinder-Konfigurator

Kundenspezifische HEAVYCON-Steckverbinder online konfigurieren